BQ25773EVM

BQ25773EVM

立即订购

概述

BQ25773 评估模块 (EVM) 是一款采用 I2C 控制的 NVDC 双相降压/升压充电控制器 BQ25773 的完整高功率高效电池充电器。输入电压范围为 3.5V 至 40V,并具有 2 至 5 节电池的可编程输出以及 0A 至 16.3A 的充电电流范围。借助此 EVM,用户能够参考分步说明来评估 BQ25773 的功能和性能。BQ25773EVM 还可用作参考设计,并具有完整的原理图、布局和物料清单 (BOM)。

特性
  • 支持 3.5V 至 40V 输入源
  • 窄 VDC (NVDC) 电源路径管理
  • 适用于薄型电感器的 600kHz 或 800kHz 开关频率
  • 用于 CPU 节流的功率和电流监测器
  • 安全特性:热保护、过压和过流保护
  • 针对 Intel® 平台支持 Vmin 有源保护 (VAP) 模式

  • EV2400 接口器件不包括在内,必须单独订购

下载 观看带字幕的视频 视频

立即订购并开发

评估板

BQ25773EVM — BQ25773 评估模块

支持的产品和硬件
有库存
限制:
TI.com 上缺货
TI.com 上无现货

BQ25773EVM — BQ25773 评估模块

close
版本: null
发布日期:
适用于评估类项目的 TI 标准条款与条件。

技术文档

star
= TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 1
顶层文档 类型 标题 格式选项 下载最新的英语版本 日期
* EVM 用户指南 BQ2577xEVM 评估模块 PDF | HTML 英语版 PDF | HTML 2025-11-3

支持和培训

可获得 TI 工程师技术支持的 TI E2E™ 论坛

查看全部论坛主题 查看英文版全部论坛主题

所有内容均由 TI 和社区贡献者按“原样”提供,并不构成 TI 规范。请参阅使用条款。

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持。

视频