BQ256XXSW-LINUX

BQ256XXSW-LINUX

概述

Linux 驱动程序支持 BQ256XX 系列 I2C 控制型、单节电池、开关模式电池充电管理和系统电源路径管理 IC。Linux 驱动程序支持通过 I2C 总线和接口与电源子系统进行通信。

Linux 主线状态

在 Linux 主线中提供:是
可通过 git.ti.com 获取:否   

Linux 源文件

与该器件关联的文件为:

  1. drivers/power/supply/bq256xx_charger.c

源文件

drivers/power/supply/bq256xx_charger.c

启用驱动程序支持

使用“make menuconfig”(也可以使用“make xconfig”或“make nconfig”)配置内核

Menuconfig 位置

Symbol: CHARGER_BQ256XX [=y]

Type: tristate

Prompt: TI BQ256XX battery charger driver

  位置:

    -> Device drivers

      -> Power supply class support (POWER_SUPPLY [=y])

  Defined at drivers/power/supply/Kconfig:649

  Depends on: POWER_SUPPLY [=y] && I2C [=y] && (GPIOLIB [=y] || COMPILE_TEST [=y])

修复程序和代码增强

如果有需要添加到此驱动程序的修复程序和/或代码增强,请执行以下任一操作:

1.将补丁发送到维护人员文件中列出的相关 Linux 内核社区,该文件位于:此处

或

2.  联系您的 TI 代表。
下载 观看带字幕的视频 视频

支持和培训

可获得 TI 工程师技术支持的 TI E2E™ 论坛

查看全部论坛主题 查看英文版全部论坛主题

所有内容均由 TI 和社区贡献者按“原样”提供,并不构成 TI 规范。请参阅使用条款。

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持。

视频