BQ25690EVM

BQ25690EVM

立即订购

概述

BQ2569X/9X-Q1 评估模块 (EVM) 用于评估 BQ2569X/9X-Q1 集成电路。BQ2569X/9X-Q1 是一款采用 HOTROD (QFN) 封装的集成式开关模式降压/升压电池充电管理器件,可为 1 节至 7 节串联的锂化学电池充电,充电电流最高可达 3.3A。在正向/充电/灌电流模式下,IC 可在 2.5V 至 34V 的输入电压范围内工作,且可承受高达 45V 的电压。BQ25690 NVDC 拓扑具有外部 BATFET,可在电池电量低时提供稳定的最低系统电压,并能独立于系统负载电流测量终止电流。默认充电电压和充电电流可通过电阻设置。该器件默认为正向/充电/灌电流模式,但可利用 I2C 更改为反向/OTG/拉电流模式。BQ25690 还支持通过 I2C 寄存器配置正向/反向旁路(直通)模式。此外,I2C 寄存器可以更改开关频率以及电压和电流调节设置。BQ25690 具有最大功率点跟踪 (MPPT) 功能,适用于太阳能电池板等 HiZ 电源。

特性
  • 螺钉端子块可轻松连接工作台电源、电子负载或电阻负载以及仿真或实际电池
  • 带有可拆卸分流器的板载跳线,便于默认配置和仿真操作
  • 板载测试点和感应电阻器有助于测量高效且高精度的电压和电流调节
  • 用于 EV2400 或 EV2500 通信盒/板的连接器,可与 BQSTUDIO 下载软件配合使用
  • 适用于 USB2ANY 通信盒的连接器,可与 TI-CHARGER-GUI 搭配使用
电池充电器 IC
BQ25690 — 具有电源路径的独立式或 I²C 控制型 34V 双向降压充电器
下载 观看带字幕的视频 视频

立即订购并开发

评估板

BQ25690EVM — BQ25690 评估模块

支持的产品和硬件
有库存
限制:
TI.com 上缺货
TI.com 上无现货

BQ25690EVM — BQ25690 评估模块

close
版本: null
发布日期:
适用于评估类项目的 TI 标准条款与条件。

技术文档

star
= TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 2
顶层文档 类型 标题 格式选项 下载最新的英语版本 日期
* EVM 用户指南 BQ2569X/9X-Q1 评估模块 PDF | HTML PDF | HTML 2026-5-13
证书 BQ25690EVM EU Declaration of Conformity(DoC) (Rev. A) 2026-1-9

支持和培训

可获得 TI 工程师技术支持的 TI E2E™ 论坛

查看全部论坛主题 查看英文版全部论坛主题

所有内容均由 TI 和社区贡献者按“原样”提供,并不构成 TI 规范。请参阅使用条款。

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持。

视频