BQ25629EVM

BQ25629EVM

立即订购

概述

BMS050 评估模块 (EVM) 是一个完整的充电器模块,用于评估 BQ25629 2.0A、高达 18V 输入、I²C 控制的单节电池 (1S) NVDC 充电器。

特性
  • 螺钉端子块,用于连接外部电源、负载仿真器和电池仿真器以及热敏电阻或实际电池包
  • USB 迷你连接器用于连接 USB 电源,并使用 D+/D- 线路设置充电器的输入电流限制
  • 可选 EV2400 接口板控制器的连接
  • 关键电压信号测试点和 10mΩ 串联电阻器,可轻松测量输入、系统或电池电流
  • 此电路设计已经过测试,包含带有示例测试设置的用户指南。
电池充电器 IC
BQ25629 — 具有 USB 检测和 ADC 的 I²C 控制型 18V 最大输入、2A 单节电池充电器
下载 观看带字幕的视频 视频

立即订购并开发

评估板

BQ25629EVM — BQ25629 evaluation module for single-cell 2-A buck battery charger with USB input detection

支持的产品和硬件
有库存
限制:
TI.com 上缺货
TI.com 上无现货

BQ25629EVM — BQ25629 evaluation module for single-cell 2-A buck battery charger with USB input detection

close
版本: null
发布日期:
适用于评估类项目的 TI 标准条款与条件。

技术文档

star
= TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 2
顶层文档 类型 标题 格式选项 下载最新的英语版本 日期
* EVM 用户指南 BQ25628 BQ25629 Evaluation Module User's Guide 2023-1-6
证书 BQ25629EVM EU RoHS Declaration of Conformity (DoC) 2022-11-28

支持和培训

可获得 TI 工程师技术支持的 TI E2E™ 论坛

查看全部论坛主题 查看英文版全部论坛主题

所有内容均由 TI 和社区贡献者按“原样”提供,并不构成 TI 规范。请参阅使用条款。

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持。

视频