BQ25619EVM

具有电源路径和 1.2A 升压运行的 I2C 控制型 3A 单节降压电池充电器评估模块

BQ25619EVM

立即订购

概述

The BQ25619 evaluation module (EVM) is used to evaluate the BQ25619 device. This is a 3-A single-cell battery charger optimized for power bank applications in low power portable designs. The OTG reverse synchronous boost operation and forward buck mode operation allows for control over power delivery to peripherally powered devices.

特性
  • 92% charge efficiency at 2 A from 5-V input and 92% boost efficiency at 1-A output
  • Output short circuit protection and soft-start up to 500-µF capacitive load in OTG mode
  • 10-µA low battery leakage current with system voltage standby 3-µA low battery leakage current in ship mode
  • BATFET control to support ship mode, wake up and full system reset
  • High accuracy at 20 mA, ±10-mA termination current
电池充电器IC
BQ25619 具有 20mA 终止电流和 1A 升压电流的 I2C 控制型 1.5A 单节降压型电池充电器 BQ25619E 具有 20mA 终端电流的 I2C 控制型单节电池 1.5A 电池充电器

立即订购并开发

了解硬件、软件包以及相关文档

硬件和软件包

Evaluate the highly integrated BQ25619 which has a 3-A switching charger with 1.2-A boost for wearable applications

仅订购此硬件

评估板

BQ25619EVM – I2C controlled 1-cell, 3-A buck battery charger evaluation module with power-path and 1.2-A boost operation

应遵守 TI 的评估模块标准条款与条件.

技术文档

star
= TI 精选文档
未找到结果。请清除搜索,并重试。
查看所有 4
类型 标题 下载最新的英文版本 日期
* 用户指南 BQ25619 BMS025 Evaluation Module User's Guide (Rev. B) 2019年 10月 18日
数据表 具有 20mA 终止电流和 1A 升压运行的 BQ25618/619 I2C 控制型 1.5A 单节电池充电器 数据表 (Rev. B) 下载英文版本 (Rev.B) 2020年 6月 9日
数据表 BQ25616/616J Standalone 1-Cell 3.0-A Buck Battery Charger with Power Path and 1.2-A Boost Operation 数据表 2020年 1月 13日
更多文献资料 BQ25619EVM EU Declaration of Conformity (DoC) (Rev. A) 2019年 6月 24日

相关设计资源

硬件开发

接口适配器
EV2400 EV2400 评估模块接口板

软件开发

应用软件和框架
BQSTUDIO Battery Management Studio (bqStudio) 软件套件

支持与培训

可获得 TI E2E™ 论坛的工程师技术支持

查看所有论坛主题 查看英文版所有论坛主题

所有内容均由 TI 和社区网友按“原样”提供,并不构成 TI 规范。参阅使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持

视频