BQ25616EVM

BQ25616EVM

立即订购

概述

BQ25616EVM 评估模块 (EVM) 是一款组装完备且经过测试的电路,用于评估 BQ25616 器件。BQ25616 是一款独立的 3A 单节电池充电器,针对低功耗便携式设计进行了优化。它还包括 USB BC1.2 输入电流限制检测和 OTG 反向同步升压操作。独立控制包括输入电流限制、充电电流和充电电压调节。 

特性
  • 支持 3.9V 至 13.5V 输入电压范围,绝对最大输入电压 (VBUS) 额定值为 22V
  • 在 2A 电流(5V 输入)下具有 92% 的充电效率,在 1A 输出电流下具有 92% 的升压效率
  • OTG 模式下输出短路保护及高达 500uF 容性负载的软启动
  • 在系统待机电压下具有 10uA 的低电池泄漏电流
  • 130nS 可选外部 OVPFET 快速关闭,可承受高达 30V 的输入电压
  • USB BC1.2 以及非标准适配器检测
电池充电器 IC
BQ25616 — 具有电源路径和 1.2A 升压操作的独立式单节 3.0A 降压型电池充电器
下载 观看带字幕的视频 视频

立即订购并开发

评估板

BQ25616EVM — 具有 USB BC1.2 检测功能的独立 1 节 3-A 降压电池充电器评估模块

支持的产品和硬件
有库存
限制:
TI.com 上缺货
TI.com 上无现货

BQ25616EVM — 具有 USB BC1.2 检测功能的独立 1 节 3-A 降压电池充电器评估模块

close
版本: null
发布日期:
适用于评估类项目的 TI 标准条款与条件。

技术文档

star
= TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 2
顶层文档 类型 标题 格式选项 下载最新的英语版本 日期
* EVM 用户指南 BQ25616、BQ25616J BMS026 评估模块 (Rev. A) PDF | HTML 英语版 (Rev.A) PDF | HTML 2024-1-8
证书 BQ25616EVM EU Declaration of Conformity (DoC) 2020-2-25

相关设计资源

硬件开发

接口适配器
EV2400 — EV2400 评估模块接口板

软件开发

应用软件和框架
BQSTUDIO — Battery Management Studio (bqStudio) 软件

支持和培训

可获得 TI 工程师技术支持的 TI E2E™ 论坛

查看全部论坛主题 查看英文版全部论坛主题

所有内容均由 TI 和社区贡献者按“原样”提供,并不构成 TI 规范。请参阅使用条款。

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持。

视频