BQ25308EVM

BQ25308EVM

立即订购

概述

BQ25308 评估模块 (EVM) 是一个完整的充电器模块,用于评估 BQ25308 器件。这是一款高度集成的 3A 独立式单节电池、17V、1.2MHz 同步开关模式降压电池充电器。

特性
  • 螺钉端子块,用于连接外部电源、负载仿真器和电池仿真器以及热敏电阻或实际电池包
  • 单输入,支持输入适配器
  • 输入电压动态电源管理 (VINDPM)
  • 此电路设计已经过测试,包含带有示例测试设置的用户指南
电池充电器 IC
BQ25308 — 具有无电电池充电抑制功能的独立单节 17V 3A 电池充电器
下载 观看带字幕的视频 视频

立即订购并开发

评估板

BQ25308EVM — BQ25308 评估模块

支持的产品和硬件
有库存
限制:
TI.com 上缺货
TI.com 上无现货

BQ25308EVM — BQ25308 评估模块

close
版本: null
发布日期:
适用于评估类项目的 TI 标准条款与条件。

技术文档

star
= TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 2
顶层文档 类型 标题 格式选项 下载最新的英语版本 日期
* EVM 用户指南 BQ25308 评估模块 PDF | HTML 英语版 PDF | HTML 2024-4-15
证书 BQ25308EVM EU Declaration of Conformity (DoC) 2024-4-5

支持和培训

可获得 TI 工程师技术支持的 TI E2E™ 论坛

查看全部论坛主题 查看英文版全部论坛主题

所有内容均由 TI 和社区贡献者按“原样”提供,并不构成 TI 规范。请参阅使用条款。

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持。

视频