BQ25302EVM

BQ25302EVM

立即订购

概述

BQ25302EVM 评估模块 (EVM) 用于评估 BQ25302 器件。这是一款高度集成的 2A 独立式单节电池、5V、1.2MHz 同步开关模式降压电池充电器,具有可编程的充电电压。

特性
  • 高效 1.2MHz 同步开关模式降压充电器
  • 单输入,支持 USB 输入适配器
  • 输入电压动态电源管理 (VINDPM)
  • 拔掉适配器后具有 1µA 的低电池泄漏电流
  • 支持 300mA 至 2A 的充电电流
电池充电器 IC
BQ25302 — 独立单节 2.0A 降压电池充电器
下载 观看带字幕的视频 视频

立即订购并开发

评估板

BQ25302EVM — BQ25302EVM

支持的产品和硬件
有库存
限制:
TI.com 上缺货
TI.com 上无现货

BQ25302EVM — BQ25302EVM

close
版本: null
发布日期:
适用于评估类项目的 TI 标准条款与条件。

技术文档

star
= TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 2
顶层文档 类型 标题 格式选项 下载最新的英语版本 日期
* EVM 用户指南 BQ25300, BQ25302, BQ25303J Evaluation Module (EVM) User's Guide (Rev. A) PDF | HTML 2021-3-5
证书 BQ25302EVM EU Declaration of Conformity (DoC) 2020-10-26

支持和培训

可获得 TI 工程师技术支持的 TI E2E™ 论坛

查看全部论坛主题 查看英文版全部论坛主题

所有内容均由 TI 和社区贡献者按“原样”提供,并不构成 TI 规范。请参阅使用条款。

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持。

视频