BQ25188EVM

BQ25188EVM

立即订购

概述

BQ25188EVM 评估模块 (EVM) 用于评估 BQ25188 器件。该 EVM 支持高达 1A 的充电电流和高达 3A 的 SYS 电流。BQ25188EVM 提供用于器件按钮功能评估的外部 MR、用于 TS 功能评估的 TS 电位器电路以及用于 I2C 连接功能的 USB2ANY 端口。该 EVM 还包含一个用于数字上拉电源轨的分立式 LDO,并具有用于实现可配置性的跳线。

特性
  • 1A 线性电池充电器
  • 通过电池或适配器为系统供电的高级电源路径
  • 低 IQ 运输模式和关断模式可实现较长的货架期
  • 0.5% 的电池电压调节精度
  • 按钮的唤醒计时器
  • 兼容太阳能和高阻抗输入源
电池充电器 IC
BQ25188 — I2C、1A 单节线性电池充电器、18V 输入、电源通路、运输模式和电池跟踪
下载 观看带字幕的视频 视频

立即订购并开发

评估板

BQ25188EVM — BQ25188 评估模块

支持的产品和硬件
有库存
限制:
TI.com 上缺货
TI.com 上无现货

BQ25188EVM — BQ25188 评估模块

close
版本: null
发布日期:
适用于评估类项目的 TI 标准条款与条件。

技术文档

star
= TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 2
顶层文档 类型 标题 格式选项 下载最新的英语版本 日期
* EVM 用户指南 BQ25188 评估模块 PDF | HTML 英语版 PDF | HTML 2024-12-2
证书 BQ25188EVM EU Declaration of Conformity (DoC) PDF | HTML 2024-11-4

支持和培训

可获得 TI 工程师技术支持的 TI E2E™ 论坛

查看全部论坛主题 查看英文版全部论坛主题

所有内容均由 TI 和社区贡献者按“原样”提供,并不构成 TI 规范。请参阅使用条款。

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持。

视频