BQ25176KEVM

BQ25176KEVM

立即订购

概述

BQ25176K 评估模块 (EVM) 包含 BQ25176K IC、LDO TPS7B8133 且评估板工作所需的支持电路。只需一个外部 5V 电源即可为 EVM 供电并为单节电池充电。可以使用开关 S1 将充电电压 VREG 设置为七个值。充电电流 (ISET) 通过 R22 阻值设置,范围为 60mA 至 750mA。固定值 400mA 由 JP4 选择。

LDO U2 (TPS7B8133) 提供 3.3V 辅助控制电压,为 LED 供电并为 CE 提供电压。NTC 由 10k 电阻模拟,并且可以选择通过微调电位计进行调整。

特性
  • 支持单节锂离子、锂聚合物和磷酸铁锂电池
  • 基于输入电压的动态电源管理
  • 可承受高达 30V 的输入电压
  • 操作可使用外部电阻器进行编程
    • 锂离子电池:4.35V、4.4V、4.53V、4.58V
    • LiFePO4:3.5V、3.6V、3.7V
    • ISET 用于设置 60mA 至 750mA 的充电电流
电池充电器 IC
BQ25176K — 适用于单节锂离子和 LiFePO4 电池且具有 VINDPM 和 JEITA 的 800mA 线性充电器
下载 观看带字幕的视频 视频

立即订购并开发

评估板

BQ25176KEVM — BQ25176K 宽 Vin 单节锂离子电池 LiFePO4 800mA 线性电池充电器评估模块

支持的产品和硬件
有库存
限制:
TI.com 上缺货
TI.com 上无现货

BQ25176KEVM — BQ25176K 宽 Vin 单节锂离子电池 LiFePO4 800mA 线性电池充电器评估模块

close
版本: null
发布日期:
适用于评估类项目的 TI 标准条款与条件。

技术文档

star
= TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 2
顶层文档 类型 标题 格式选项 下载最新的英语版本 日期
* EVM 用户指南 BQ25176K 评估模块 PDF | HTML 英语版 PDF | HTML 2025-9-16
证书 BQ25176KEVM EU Declaration of Conformity (DoC) 2025-7-23

支持和培训

可获得 TI 工程师技术支持的 TI E2E™ 论坛

查看全部论坛主题 查看英文版全部论坛主题

所有内容均由 TI 和社区贡献者按“原样”提供,并不构成 TI 规范。请参阅使用条款。

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持。

视频