BQ25175EVM

BQ25175EVM

立即订购

概述

BQ25175EVM 评估模块 (EVM) 旨在评估和测试 BQ25175 的各种工作模式,后者是一款用于 4.35V 单节电池的锂离子和锂聚合物化学电池充电器 IC。通过 ISET 上的外部电阻器可实现 60 mA 至 600 mA 的充电电流设置。

特性
  • 用于评估小型线性充电器的完整解决方案,该充电器可为单个锂离子电池提供高达 800mA 的电流
  • 可与 TS 感应共同在较宽范围内调整充电电流
电池充电器 IC
BQ25175 — 采用 WCSP 封装的独立单节 800mA 线性电池充电器
下载 观看带字幕的视频 视频

立即订购并开发

评估板

BQ25175EVM — BQ25175 evaluation module 800-mA linear battery charger for 1-cell Li-ion

支持的产品和硬件
有库存
限制:
TI.com 上缺货
TI.com 上无现货

BQ25175EVM — BQ25175 evaluation module 800-mA linear battery charger for 1-cell Li-ion

close
版本: null
发布日期:
适用于评估类项目的 TI 标准条款与条件。

技术文档

star
= TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 2
顶层文档 类型 标题 格式选项 下载最新的英语版本 日期
* EVM 用户指南 BQ25175EVM User's Guide 2021-5-26
证书 BQ25175EVM EU RoHS Declaration of Conformity (DoC) 2021-5-21

支持和培训

可获得 TI 工程师技术支持的 TI E2E™ 论坛

查看全部论坛主题 查看英文版全部论坛主题

所有内容均由 TI 和社区贡献者按“原样”提供,并不构成 TI 规范。请参阅使用条款。

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持。

视频