BQ25100EVM-654
用于单节锂离子电池供电系统的电池充电解决方案的评估模块
BQ25100EVM-654
概述
bq25100 评估模块 (EVM) 是一块完整的充电器模块,用于评估 WCSP 封装的 250mA 电池充电解决方案,该解决方案适用于低功耗便携式应用中使用的由单节 Li-Ion 电池供电的系统。它可提供超小型封装尺寸和超低电池泄漏电流,这更适用于可穿戴应用。
特性
- 可给锂离子电池充电
- 通过外部电阻器传输的可编程电池充电电流。
- 支持 30V 额定输入,具有 6.5V 输入过压保护功能
- 可编程电池终端电流低至 1mA
- 可用于测试目的的关键信号测试点。
立即订购并开发
评估板
BQ25100EVM-654 – Battery Charge Solution for Single-Cell Li-Ion Battery-Powered Systems Evaluation Module
技术文档
未找到结果。请清除搜索,并重试。
查看所有 3
类型 | 标题 | 下载最新的英文版本 | 日期 | |
---|---|---|---|---|
更多文献资料 | BQ25100EVM-654 EU Declaration of Conformity (DoC) | 2019年 1月 2日 | ||
更多文献资料 | Innovative Charging Solutions | 2014年 8月 18日 | ||
用户指南 | User's Guide for QFN Packaged bq25100 Battery Charger Evaluation Modul | 2014年 8月 6日 |