BQ25015EVM

BQ25015EVM

立即订购

概述

The bq25015EVM is a complete charger module for evaluating a single-chip charge solution using the bq25010/11/12/15/17 devices. It is designed to deliver up to 500 mA (bq25010/11/12) or 1000 mA (bq25015/17) of charge current to Li-Ion or Li-Pol applications.

The bq25010/11/12 has a highly integrated battery charge controller designed to work with external host commands. The charge current and other system parameters are programmable. An integrated synchronous buck converter (except the output inductor and capacitor) is incorporated in this chip as the supply from battery to system. For details, see the bq25010, bq25011, bq25012 Single-Chip Charger and DC/DC Converter IC for Bluetooth Headsets and Other Portable Applications data sheet (SLUS615) and bq25015, bq25017 Single-Chip Charger and DC/DC Converter IC for Portable Applications data sheet (SLUS721).

特性
  • Programmable charge current up to 1000 mA for bq25015/17
  • Charges from both USB and ac adapter sources
  • Supports single chemistry applications
  • The output voltage of an integrated 1 MHz synchronized buck converter is either adjustable from 0.7 V to VBAT (bq25010/15), and is capable of delivering up to 300 mA (bq25015/17) of load current
  • Power-good LED indication
  • Status outputs (LED indication available): precharge, fast charge, charge done, timer fault and sleep mode
  • TTL-level controls: charge enable, converter enable and forced PWM
电池充电器 IC
BQ25015 — 具有同步降压转换器、可调节输出的独立型单节电池 0.5A 锂离子电池充电器
下载 观看带字幕的视频 视频

立即订购并开发

评估板

BQ25015EVM — 用于单芯片充电器的 BQ25015 评估模块和用于便携式应用领域的 DC/DC 转换器 IC

支持的产品和硬件
有库存
限制:
TI.com 上缺货
TI.com 上无现货

BQ25015EVM — 用于单芯片充电器的 BQ25015 评估模块和用于便携式应用领域的 DC/DC 转换器 IC

close
版本: null
发布日期:
适用于评估类项目的 TI 标准条款与条件。

技术文档

star
= TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 2
顶层文档 类型 标题 格式选项 下载最新的英语版本 日期
* EVM 用户指南 bq25010/11/12/15/17 (bqHYBRID) EVM (Rev. A) 2007-7-11
证书 BQ25015EVM EU Declaration of Conformity (DoC) 2019-1-2

支持和培训

可获得 TI 工程师技术支持的 TI E2E™ 论坛

查看全部论坛主题 查看英文版全部论坛主题

所有内容均由 TI 和社区贡献者按“原样”提供,并不构成 TI 规范。请参阅使用条款。

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持。

视频