BQ24810EVM

BQ24810EVM

立即订购

概述

BQ24810 评估模块 (EVM) 是 BQ24810 IC 的评估系统。BQ24810 IC 是一款仅降压型电池充电控制器,具备混合动力升压模式、仅电池升压和处理器热量监控功能。输入电压范围介于 4.5V 和 24V 之间,具有 1–4 节电池充电电压和 128mA 至 8.128A 充电电流的可编程输出。

特性
  • 混合动力升压模式,可使用适配器和电池一起为系统供电
  • 仅电池升压模式,可支持更大的系统瞬态电压并延长电池运行时间
  • 峰值功率两级输入电流限制,能够尽可能地提高适配器的功率并尽可能地减少电池放电
  • 支持通过 4.5V 至 24V 适配器为 1 至 4 芯电池组充电
  • 用于 CPU 节流的高精确度功率和电流监测
  • 自动选择适配器或电池作为 NMOS/双向 GaN 电源
  • 可编程的输入电流、充电电压、充电和放电电流限制
  • 开关频率:300kHz、400kHz、600kHz 和 800kHz
电池充电器 IC
BQ24810 — 支持混合动力升压、电池升压模式和 GaN 的 SMBus 1 至 4 节降压电池充电控制器
下载 观看带字幕的视频 视频

开始使用

  1. 在 ti.com 上订购 BQ24810EVM。
  2. 使用 bqStudio 订购 EV2400 以用于与 EVM 通信。
  3. 下载 BQ24810 BQZ 文件。
  4. 在 ti.com 上下载 BQ24810 EVM 设计文件。

立即订购并开发

评估板

BQ24810EVM — BQ24810 SMBus 1-4 节电池降压充电控制器评估模块

支持的产品和硬件
有库存
限制:
TI.com 上缺货
TI.com 上无现货

BQ24810EVM — BQ24810 SMBus 1-4 节电池降压充电控制器评估模块

close
版本: null
发布日期:
适用于评估类项目的 TI 标准条款与条件。

技术文档

star
= TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 1
顶层文档 类型 标题 格式选项 下载最新的英语版本 日期
* EVM 用户指南 BQ24810 评估模块 (Rev. A) PDF | HTML 英语版 (Rev.A) PDF | HTML 2026-1-29

相关设计资源

硬件开发

接口适配器
EV2400 — EV2400 评估模块接口板

软件开发

应用软件和框架
BQSTUDIO — Battery Management Studio (bqStudio) 软件

支持和培训

可获得 TI 工程师技术支持的 TI E2E™ 论坛

查看全部论坛主题 查看英文版全部论坛主题

所有内容均由 TI 和社区贡献者按“原样”提供,并不构成 TI 规范。请参阅使用条款。

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持。

视频