BQ24800EVM

BQ24800EVM

立即订购

概述

BQ24800EVM 评估模块 (EVM) 是一款 SMBus 2 到 4 节混合动力升压模式电池充电控制器(支持混合升压和处理器热量监控)。输入电压范围介于 4.5V 和 24V 之间,具有 2–4 节电池充电电压和 128mA 至 8.128A 充电电流的可编程输出。此 EVM 不包括 EV2400 接口器件;必须单独订购才能评估 BQ24800EVM。

特性
  • 主机控制型 2 至 4 节电池组降压充电器,具有 3.2V 至 24V 输入以及 1V 至 19.2V 充电输出
  • 混合动力升压模式,可同步提供来自适配器和电池的系统电源
  • 峰值功率模式,可优化适配器利用率,且无需对电池进行放电
  • 仅电池升压模式,可扩展电池使用范围

不包括 EV2400 USB 至 I2C 通信模块

电池充电器 IC
BQ24800 — 支持混合动力升压和电池升压模式的 SMBus 1 至 4 节降压电池充电控制器
下载 观看带字幕的视频 视频

立即订购并开发

评估板

BQ24800EVM — SMBus 2-S 至 4-S 混合动力升压模式电池充电控制器评估模块

支持的产品和硬件
有库存
限制:
TI.com 上缺货
TI.com 上无现货

BQ24800EVM — SMBus 2-S 至 4-S 混合动力升压模式电池充电控制器评估模块

close
版本: null
发布日期:
适用于评估类项目的 TI 标准条款与条件。

技术文档

star
= TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 2
顶层文档 类型 标题 格式选项 下载最新的英语版本 日期
* EVM 用户指南 BQ24800 EVM User's Guide 2020-2-12
证书 BQ24800EVM EU Declaration of Conformity (DoC) 2019-11-1

相关设计资源

软件开发

应用软件和框架
BQSTUDIO — Battery Management Studio (bqStudio) 软件

支持和培训

可获得 TI 工程师技术支持的 TI E2E™ 论坛

查看全部论坛主题 查看英文版全部论坛主题

所有内容均由 TI 和社区贡献者按“原样”提供,并不构成 TI 规范。请参阅使用条款。

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持。

视频