BQ24780SEVM-583

BQ24780SEVM-583

立即订购

概述

bq24780S 评估模块 (EVM) 是一个完整的充电器模块,用于评估高效同步 1-4 节涡轮升压模式电池充电控制器,该控制器具有电源监测功能和用于 CPU 节流的 /PROCHOT,可为笔记本电脑应用中使用的一节、两节、三节或四节串联锂离子和锂聚合物电芯充电。

特性

  • 输入电压范围:4.5V 至 24V;
  • SMB 通信;
  • 状态信号的 LED 指示
  • 关键信号的测试点可用于测试用途;
  • 用于不同电路配置的跳线。
电池充电器 IC
BQ24780S — 支持混合动力升压模式的 SMBus 1 至 4 节降压电池充电控制器
下载 观看带字幕的视频 视频

立即订购并开发

评估板

BQ24780SEVM-583 — 1 到 4 节混合电源升压模式电池充电控制器评估模块

支持的产品和硬件

支持的产品和硬件

硬件开发
参考设计
TIDA-00657 — SMBus 1 至 4 节混合电源增强模式电池充电控制器参考设计
有库存
限制:
TI.com 上缺货
TI.com 上无现货

BQ24780SEVM-583 — 1 到 4 节混合电源升压模式电池充电控制器评估模块

close
版本: null
发布日期:
硬件开发
参考设计
TIDA-00657 — SMBus 1 至 4 节混合电源增强模式电池充电控制器参考设计
适用于评估类项目的 TI 标准条款与条件。

技术文档

star
= TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 2
顶层文档 类型 标题 格式选项 下载最新的英语版本 日期
* EVM 用户指南 bq24780S EVM User's Guide 2015-4-8
证书 BQ24780SEVM-583 EU Declaration of Conformity (DoC) 2019-1-2

支持和培训

可获得 TI 工程师技术支持的 TI E2E™ 论坛

查看全部论坛主题 查看英文版全部论坛主题

所有内容均由 TI 和社区贡献者按“原样”提供,并不构成 TI 规范。请参阅使用条款。

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持。

视频