BQ24715EVM-115

BQ24715EVM-115

立即订购

概述

SMBus Controlled NVDC-1 Charge Controller with N-CH MOSFET Selector and Current Monitoring; 2-3 Cells

特性
  • 2-3S SMBus host-controlled NVDC-1 charge controller with 6-24V input range
  • Support CPU turbo mode operation. Battery supplements system when adapter is fully-loaded
  • 600kHz, 800kHz and 1MHz programmable switching frequency
  • Ultra fast input current DPM within 100μs
  • Ultra low quiescent current and PFM at light load to improve light load efficiency
  • SMBUS clock up to 400kHz (I2C friendly)
  • Programmable input current limit, charge voltage, charge current and min system voltage
  • Support battery LEARN function
  • Support hardware pin (CELL-GND pulse) LEARN mode exit.
    • High Integration
    • NMOS ACFET and Reverse Blocking FET Driver
    • PMOS battery FET Driver
    • Bootstrap Diode (SYNFET)
    • Internal Loop Compensation
    • Internal Soft Start
电池充电器 IC
BQ24715 — 具有 N 沟道 MOSFET 选择器的 SMBus 2 至 3 节 NVDC 降压电池充电控制器
下载 观看带字幕的视频 视频

立即订购并开发

评估板

BQ24715EVM-115 — BQ24715EVM-115 评估模块

支持的产品和硬件
有库存
限制:
TI.com 上缺货
TI.com 上无现货

BQ24715EVM-115 — BQ24715EVM-115 评估模块

close
版本: null
发布日期:
适用于评估类项目的 TI 标准条款与条件。

技术文档

star
= TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 2
顶层文档 类型 标题 格式选项 下载最新的英语版本 日期
* EVM 用户指南 bq24715EVM-115 User's Guide 2012-12-13
证书 BQ24715EVM-115 EU Declaration of Conformity (DoC) 2019-1-2

支持和培训

可获得 TI 工程师技术支持的 TI E2E™ 论坛

查看全部论坛主题 查看英文版全部论坛主题

所有内容均由 TI 和社区贡献者按“原样”提供,并不构成 TI 规范。请参阅使用条款。

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持。

视频