BQ24620EVM

BQ24620EVM

立即订购

概述

bq24600/bq24620/bq24640 评估模块。bq2461x 是高度集成的锂离子或锂聚合物开关模式电池充电控制器。bq2463x 是高度集成的开关模式电池充电控制器,专为磷酸锂电池化学物充电而设计。bq24640 是高度集成的超级电容器开关模式充电控制器。它们可以为恒频同步 PWM 控制器提供高准确度充电电流和电压调节、适配器电流调节、终止、充电预处理和充电状态监控。bq24600/bq24620 在以下三个阶段为电池充电:预处理、恒定电流和恒定电压。当电流达到最低的用户可选级别时,充电将终止。可编程充电定时器可以为充电终止提供安全备份。当电池电压低于内部阈值时,bq24600/bq24620 会自动重新启动充电周期;当输入电压低于电池电压时,则会进入低静态电流休眠模式。

特性
  • bq24600/bq24620/bq24640 评估模块
  • 高效同步降压充电器
  • 用户可编程的高达 26V 的电池电压
  • AC 适配器工作范围 5V 至 28V
  • 控制与状态信号的 LED 指示灯
  • 关键信号的测试点可用于测试用途。探针组装简便。
  • 可采用跳线。易于更换连接
电池充电器 IC
BQ24620 — 适用于磷酸锂电池的独立 1 至 7 节降压电池充电控制器
下载 观看带字幕的视频 视频

立即订购并开发

评估板

BQ24620EVM — 用于 BQ24620 多节同步开关模式充电器的评估模块

支持的产品和硬件
有库存
限制:
TI.com 上缺货
TI.com 上无现货

BQ24620EVM — 用于 BQ24620 多节同步开关模式充电器的评估模块

close
版本: null
发布日期:
适用于评估类项目的 TI 标准条款与条件。

技术文档

star
= TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 2
顶层文档 类型 标题 格式选项 下载最新的英语版本 日期
* EVM 用户指南 Multi Cell Synchronous Switch-Mode Charger, EVM (HPA421) 2010-2-18
证书 BQ24620EVM EU Declaration of Conformity (DoC) 2019-1-2

支持和培训

可获得 TI 工程师技术支持的 TI E2E™ 论坛

查看全部论坛主题 查看英文版全部论坛主题

所有内容均由 TI 和社区贡献者按“原样”提供,并不构成 TI 规范。请参阅使用条款。

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持。

视频