BQ24296MEVM

具有可调电压 USB OTG 的 I2C 控制 3A 单节 USB NVDC-1 充电器评估模块

BQ24296MEVM

概述

bq2296M 评估模块 (EVM) 是一种功能全面的充电器模块,用于评估高度集成的开关模式电池充电管理和系统电源路径管理器件,适用于各种智能手机和平板电脑应用中的单节锂离子和锂聚合物电池。

特性
  • 输入电压范围:3.9V 至 6.2V;
  • I2C 通信;
  • 状态信号的 LED 指示
  • 可用于测试目的的关键信号测试点;
  • 不同电路配置的跳线。
下载 观看带字幕的视频 视频

技术文档

star
= TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 1
顶层文档 类型 标题 格式选项 下载最新的英语版本 日期
* EVM 用户指南 bq24296M and bq24298 EVM (PWR655) (Rev. A) 2015-3-31

支持和培训

可获得 TI 工程师技术支持的 TI E2E™ 论坛

查看全部论坛主题 查看英文版全部论坛主题

所有内容均由 TI 和社区贡献者按“原样”提供,并不构成 TI 规范。请参阅使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持

视频