BQ24292IEVM-021

BQ24292IEVM-021

立即订购

概述

The bq24292iEVM-021 evaluation module (EVM) is a complete charger module for evaluating an I2C-controlled single NVDC-1 charge using the bq24292I

特性
  • High Efficiency 4.5A Switch Mode Charger. 92% Charge Efficiency at 2A, 90% at 4A
  • Highest Battery Discharge Efficiency with 12mohm Battery Discharge MOSFET
  • Single Input USB-Compliant/Adapter Charger
  • 3.9V-17V Input Operating Voltage Range
  • USB OTG 5V at 1.3A Synchronous Boost
  • Narrow VDC Power Path Management
  • 1.5MHz Switching Frequency for Low Profile Inductor
  • Autonomous Battery Charging with or without Host Management
电池充电器 IC
BQ24292I — 具有窄范围 VDC 电源路径管理的 I2C 控制型 4.5A 单节电池 USB/适配器充电器
下载 观看带字幕的视频 视频

立即订购并开发

评估板

BQ24292IEVM-021 — BQ24292IEVM-021 具有 Narrow VDC 电源路径管理功能的单节充电器评估模块

支持的产品和硬件
有库存
限制:
TI.com 上缺货
TI.com 上无现货

BQ24292IEVM-021 — BQ24292IEVM-021 具有 Narrow VDC 电源路径管理功能的单节充电器评估模块

close
版本: null
发布日期:
适用于评估类项目的 TI 标准条款与条件。

技术文档

star
= TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 2
顶层文档 类型 标题 格式选项 下载最新的英语版本 日期
* EVM 用户指南 bq24190/2/2i/3/6 and bq24292i EVM (PWR021) (Rev. C) 2013-8-28
证书 BQ24292IEVM-021 EU Declaration of Conformity (DoC) 2019-1-2

支持和培训

可获得 TI 工程师技术支持的 TI E2E™ 论坛

查看全部论坛主题 查看英文版全部论坛主题

所有内容均由 TI 和社区贡献者按“原样”提供,并不构成 TI 规范。请参阅使用条款。

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持。

视频