BQ24153A_6A_7B_8_9EVM_SW

BQ24153A_6A_7B_8_9EVM_SW

下载

概述

该软件使用 bq24153AEVM-697、bq24156AEVM-697、bq24157BEVM、bq24158EVM-697 或 BQ24159EVM-697 通过 USB-TO-GPIO 盒连接至 Windows PC,提供了基于 PC 的 GUI 接口,您可使用 I2C 通信协议与 IC 进行通信。

特性

通过使用易于操作的下拉框和按钮,该接口允许为各种参数更改内部寄存器(如,充电电流、稳压电压等)。或者使用记录板直接更改每个寄存器的 1 和 0。

下载 观看带字幕的视频 视频

下载

支持软件

BQ24153A_6A_7B_8_9EVM_SW BQ24153A_9 EVM v1.4.0.1

支持的产品和硬件

支持的产品和硬件

产品
电池充电器 IC
BQ24153A 具有 OTG 和 Vovp=6.5V 的 I2C 单节 1.55A 降压电池充电器 BQ24156A I2C 单节 1.55A 降压电池充电器 BQ24158 具有 OTG 且加电时无电池检测的 I2C 单节 1.25A 降压电池充电器 BQ24159 与 USB 完全兼容的全集成式开关模式单节锂离子充电器。
硬件开发
评估板
BQ24157EVM-697 BQ24157EVM-697 评估模块 BQ24158EVM-697 用于 BQ24158 完全集成开关模式单节锂离子充电器的评估模块
下载选项

BQ24153A_6A_7B_8_9EVM_SW BQ24153A_9 EVM v1.4.0.1

close
最新版本
版本: 01.00.00.0C
发布日期: 2014-3-23
产品
电池充电器 IC
BQ24153A 具有 OTG 和 Vovp=6.5V 的 I2C 单节 1.55A 降压电池充电器 BQ24156A I2C 单节 1.55A 降压电池充电器 BQ24158 具有 OTG 且加电时无电池检测的 I2C 单节 1.25A 降压电池充电器 BQ24159 与 USB 完全兼容的全集成式开关模式单节锂离子充电器。
硬件开发
评估板
BQ24157EVM-697 BQ24157EVM-697 评估模块 BQ24158EVM-697 用于 BQ24158 完全集成开关模式单节锂离子充电器的评估模块

发布信息

The design resource accessed as www.ti.com.cn/lit/zip/sluc283 or www.ti.com.cn/lit/xx/sluc283c/sluc283c.zip has been migrated to a new user experience at www.ti.com.cn/tool/cn/download/SLUC283. Please update any bookmarks accordingly.

支持和培训

可获得 TI 工程师技术支持的 TI E2E™ 论坛

查看全部论坛主题 查看英文版全部论坛主题

所有内容均由 TI 和社区贡献者按“原样”提供,并不构成 TI 规范。请参阅使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持

视频