BQ24130EVM

BQ24130EVM

立即订购

概述

The bq24130EVM is a 600-kHz Synchronous Switch-Mode Li-Ion and Li-Polymer Host-Controlled Battery Charger With IntegratedMOSFETs. The bq24130 is highly integrated host-controlled Li-ion and Li-polymer switch-mode battery charge controllers with two integrated N-channel power MOSFETs. It offers a constant-frequency synchronous PWM controller with high accuracy regulation of charge current and voltage. It also provides charge statusmonitoring. The bq24130 automatically enters a low-quiescent current sleep mode when the input voltage falls below the battery voltage. The bq24130 charges one, two or three cell (selected by CELL pin), supporting up to 4A charge current. The bq24130 is available in a 20-pin, 3.5×4.5 mm2 thin QFN package

特性
  • Evaluation Module for bq24130
  • Synchronous Switch-Mode Battery Charge, Host-Controlled Charger
  • Integrated 20V N-MOSFETs
  • CELL pin setting up to 12.6V Battery Voltage; 1, 2,or 3-cell with 4.2V/cell
  • Input Operating Range 4.5V–17 V
  • LED Indication for Charge Status
  • Test Points for Key Signals Available for Testing Purpose—Easy Probe Hook-up
  • Jumpers Available—Easy to Change Setting
电池充电器 IC
BQ24130 — 适用于锂离子电池和超级电容器的独立 1 至 3 节降压电池充电器
下载 观看带字幕的视频 视频

立即订购并开发

评估板

BQ24130EVM — 用于 BQ24130 600kHz 同步开关模式锂离子和锂聚合物的评估模块

支持的产品和硬件
有库存
限制:
TI.com 上缺货
TI.com 上无现货

BQ24130EVM — 用于 BQ24130 600kHz 同步开关模式锂离子和锂聚合物的评估模块

close
版本: null
发布日期:
适用于评估类项目的 TI 标准条款与条件。

技术文档

star
= TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 2
顶层文档 类型 标题 格式选项 下载最新的英语版本 日期
* EVM 用户指南 600kHz Synchronous Switch-Mode Li-Ion/Li-Polymer Host-Controlled Batt Chgr (Rev. B) 2012-1-5
证书 BQ24130EVM EU Declaration of Conformity (DoC) 2019-1-2

支持和培训

可获得 TI 工程师技术支持的 TI E2E™ 论坛

查看全部论坛主题 查看英文版全部论坛主题

所有内容均由 TI 和社区贡献者按“原样”提供,并不构成 TI 规范。请参阅使用条款。

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持。

视频