BQ24120EVM-001

BQ24120EVM-001

立即订购

概述

The bq24120EVM-001 provides a convenient method for evaluating the performance of a charge management solution for portable applications using the bq24120. The charger can deliver up to 2 A of continuous output current and is programmed from the factory to deliver 1.33 A of charging current. The only necessities to use the EVM are a power source (16 V max) and the single-cell Li-Ion battery to be charged.

特性
  • Input voltage: 5 V to 16 V
  • Charge rate: 1.33 A
  • Output regulation voltage: 4.2 V
  • Number of series cells: 1
下载 观看带字幕的视频 视频

立即订购并开发

评估板

BQ24120EVM-001 — BQ24120 评估模块

支持的产品和硬件
有库存
限制:
TI.com 上缺货
TI.com 上无现货

BQ24120EVM-001 — BQ24120 评估模块

close
版本: null
发布日期:
适用于评估类项目的 TI 标准条款与条件。

技术文档

未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 1
顶层文档 类型 标题 格式选项 下载最新的英语版本 日期
证书 BQ24120EVM-001 EU Declaration of Conformity (DoC) 2019-1-2

支持和培训

可获得 TI 工程师技术支持的 TI E2E™ 论坛

查看全部论坛主题 查看英文版全部论坛主题

所有内容均由 TI 和社区贡献者按“原样”提供,并不构成 TI 规范。请参阅使用条款。

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持。

视频