BQ24093EVM

BQ24093 评估模块

BQ24093EVM

立即订购

概述

用户指南介绍了 bq24090/1/2/3 评估模块 (EVM)、如何执行独立评估或与主机或系统交互。该充电器设计为在 ISET 引脚上设定电阻以及在出厂时设定好 ~540mA 时向电池输出提供高达 1000mA 的连续电流。USB 电流限制模式由 ISET2 引脚选择,并将电流限制为最大 500mA(逻辑高电平)或 100mA(浮点或高阻抗)。ISET2 引脚上的低电阻使用 ISET 电阻对充电电流进行编程。

特性
  • 1% 充电电压准确度
  • 10% 充电电流准确度
  • 引脚可选 USB 100mA 和 500mA 最大输入电流限制
  • 可编程终端和预充电阈值
  • 6.6V 过压保护
  • 输入电压动态电源管理
  • 125°C 热调节;150°C 热关断保护
  • OUT 短路保护和 ISET 短路检测
  • 通过 JEITA 系列运行,通过电池 NTC 0.5 快速冷充电电流,4.06V 热充电,bq24092/3
  • 固定 10 小时安全计时器
下载 观看带字幕的视频 视频

立即订购并开发

评估板

BQ24093EVM — BQ24093 评估模块

支持的产品和硬件
有库存
限制:
TI.com 上缺货
TI.com 上无现货

BQ24093EVM BQ24093 评估模块

close
版本: null
发布日期:
适用于评估类项目的 TI 标准条款与条件。

技术文档

star
= TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 2
顶层文档 类型 标题 格式选项 下载最新的英语版本 日期
* EVM 用户指南 1.0-A Single-Input, Single-Cell Li-Ion Battery Charger . 2012-12-31
证书 BQ24093EVM EU Declaration of Conformity (DoC) 2019-1-2

支持和培训

可获得 TI 工程师技术支持的 TI E2E™ 论坛

查看全部论坛主题 查看英文版全部论坛主题

所有内容均由 TI 和社区贡献者按“原样”提供,并不构成 TI 规范。请参阅使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持

视频