BQ24092EVM

BQ24092EVM

立即订购

概述

The user’s guide describes the bq24090/1/2/3 evaluation module (EVM), how to perform a stand-alone evaluation or interface with a host or system. The charger is designed to deliver up to 1000mA of continuous current to the battery output when programmed with a resistor on the ISET pin and is programmed at the factory for ~540mA. The USB current limit modes are selected by the ISET2 pin and limits current to a maximum of 500mA (logic high) or 100mA (float or high impedance). A low on the ISET2 pin programs the charge current using the ISET resistor.

特性
  • 1% Charge Voltage Accuracy
  • 10% Charge Current Accuracy
  • Pin Selectable USB 100mA and 500mA Maximum Input Current Limit
  • Programmable Termination and Precharge Threshold
  • 6.6V Over-Voltage Protection
  • Input Voltage Dynamic Power Management
  • 125°C Thermal Regulation; 150°C Thermal Shutdown Protection
  • OUT Short-Circuit Protection and ISET Short Detection
  • Operation Over JEITA Range via Battery NTC 0.5 Fast-Charge-Current at Cold, 4.06V at Hot, bq24092/3
  • Fixed 10 Hour Safety Timer
下载 观看带字幕的视频 视频

立即订购并开发

评估板

BQ24092EVM — BQ24092 评估模块

支持的产品和硬件
有库存
限制:
TI.com 上缺货
TI.com 上无现货

BQ24092EVM BQ24092 评估模块

close
版本: null
发布日期:
适用于评估类项目的 TI 标准条款与条件。

技术文档

star
= TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 3
顶层文档 类型 标题 格式选项 下载最新的英语版本 日期
* EVM 用户指南 1.0-A Single-Input, Single-Cell Li-Ion Battery Charger . 2012-12-31
证书 BQ24092EVM EU Declaration of Conformity (DoC) 2019-1-2
应用手册 Selecting the Best bq2404x/5x/9x Single Cell Battery Charger for your Applicatio 2012-11-29

支持和培训

可获得 TI 工程师技术支持的 TI E2E™ 论坛

查看全部论坛主题 查看英文版全部论坛主题

所有内容均由 TI 和社区贡献者按“原样”提供,并不构成 TI 规范。请参阅使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持

视频