BQ24076EVM-015

BQ24076EVM-015

立即订购

概述

bq24076 评估模块 (EVM) 提供了一种便捷方法来评估使用 bq24076 产品的便携式应用的充电管理和系统电源解决方案性能。该充电器旨在提供达 1.5A 的连续电流,适于单节锂离子或锂聚合物电池应用(采用直流电源)的系统或充电器。

特性
  • bq24076 是一款 1.5A USB 友好型锂离子电池充电器和电源路径管理 IC
  • 28V 输入额定值,具有过压保护功能
  • 基于输入的动态电源管理 (VIN-DPM),用于保护免受不良 USB 电源损害
电池充电器 IC
BQ24076 — 具有电源路径和 4.4V VBAT 的独立型单节电池 1.5A 线性充电器
下载 观看带字幕的视频 视频

立即订购并开发

评估板

BQ24076EVM-015 — bq24076 1.5A 单芯片锂离子和锂聚合物电池充电器管理 IC 评估模块

支持的产品和硬件
有库存
限制:
TI.com 上缺货
TI.com 上无现货

BQ24076EVM-015 — bq24076 1.5A 单芯片锂离子和锂聚合物电池充电器管理 IC 评估模块

close
版本: null
发布日期:
适用于评估类项目的 TI 标准条款与条件。

技术文档

star
= TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 2
顶层文档 类型 标题 格式选项 下载最新的英语版本 日期
* EVM 用户指南 bq24076, bq24078 1.5-A Single-Chip Li-Ion and Li-Polymer CM IC EVM 2017-10-9
证书 BQ24076EVM-015 EU Declaration of Conformity (DoC) 2019-1-2

支持和培训

可获得 TI 工程师技术支持的 TI E2E™ 论坛

查看全部论坛主题 查看英文版全部论坛主题

所有内容均由 TI 和社区贡献者按“原样”提供,并不构成 TI 规范。请参阅使用条款。

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持。

视频