BQ24060EVM-001

BQ24060EVM-001

立即订购

概述

The bq24060EVM is an evaluation tool for the bq24060 linear single-cell Li-Ion charger with thermal regulation and input over-voltage protection. The EVM is a complete designed-and-tested charger circuit that allows the user to test all functions of the bq24060 and to charge a single-cell Li-Ion battery with up to 1 A of continuous charge current. The EVM comes with a pre-programmed charge current setting of 0.7 A.

电池充电器 IC
BQ24060 — 具有热调节功能、6.5V 过压保护和温度检测功能的单节 1A 线性锂离子电池充电器
下载 观看带字幕的视频 视频

立即订购并开发

评估板

BQ24060EVM-001 — bq24060 Evaluation Module

支持的产品和硬件
有库存
限制:
TI.com 上缺货
TI.com 上无现货

BQ24060EVM-001 — bq24060 Evaluation Module

close
版本: null
发布日期:
适用于评估类项目的 TI 标准条款与条件。

技术文档

未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 1
顶层文档 类型 标题 格式选项 下载最新的英语版本 日期
证书 BQ24060EVM-001 EU Declaration of Conformity (DoC) 2019-1-2

支持和培训

可获得 TI 工程师技术支持的 TI E2E™ 论坛

查看全部论坛主题 查看英文版全部论坛主题

所有内容均由 TI 和社区贡献者按“原样”提供,并不构成 TI 规范。请参阅使用条款。

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持。

视频