BQ24035EVM

BQ24035EVM

立即订购

概述

The Texas Instruments bq24035EVM is the evaluation module (EVM) for the bq24035 Single-Chip Charge and Dynamic Power-Path Management IC in 3.5x4.5mm2 QFN package. The EVM is a complete bq24035 based circuit and provides a convenient method to evaluate the operation and performance of the IC.

The EVM development tool includes a tested evaluation module; a user guide (SLUU207) that contains the schematic, bill of materials, component placement, layout and the setup of the EVM; and the bq24035 data sheet.

The performance of the EVM is optimized under a power supply of 5V typically. Charge current is limited to 2A.

特性
  • Typical input voltage: 5V.
  • Charge current limit: 2A.
  • Output regulation voltage: 4.2V.
  • OUT pin for AC conditions: regulated to 4.4V.
电池充电器 IC
BQ24035 — 具有动态电源路径、6V 输出截止和 4.2V Vbat 的独立型单节 2A 电池充电器
下载 观看带字幕的视频 视频

立即订购并开发

评估板

BQ24035EVM — bq24035 评估模块

支持的产品和硬件
有库存
限制:
TI.com 上缺货
TI.com 上无现货

BQ24035EVM — bq24035 评估模块

close
版本: null
发布日期:
适用于评估类项目的 TI 标准条款与条件。

技术文档

star
= TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 2
顶层文档 类型 标题 格式选项 下载最新的英语版本 日期
* EVM 用户指南 bq2403x (bqTiny-111) 1.5-A Single-Chip LiIon & Li-Pol Charge Mgmt IC EVM (Rev. A) 2006-12-11
证书 BQ24035EVM EU Declaration of Conformity (DoC) 2019-1-2

支持和培训

可获得 TI 工程师技术支持的 TI E2E™ 论坛

查看全部论坛主题 查看英文版全部论坛主题

所有内容均由 TI 和社区贡献者按“原样”提供,并不构成 TI 规范。请参阅使用条款。

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持。

视频