BQ24010EVM

BQ24010EVM

立即订购

概述

The bq24010EVM is an evaluation tool for the bq24010 linear single-cell Li-Ion charger with integrated FET and current sense in 3x3mm2 QFN package. The EVM is a complete designed-and-tested charger circuit that allows the user to test all functions of the bq24010 and to charge a single-cell Li-Ion battery with up to 1.0 A of continuous charge current. The EVM comes with a pre-programmed charge current setting of 0.7A.

电池充电器 IC
BQ24010 — 采用 QFN-11 封装、具有交流存在指示和温度感应功能的单节 1A 线性锂离子电池充电器
下载 观看带字幕的视频 视频

立即订购并开发

评估板

BQ24010EVM — 带电源状态良好指示、温度感应功能的 BQ24010 1-A 锂离子充电器 评估模块

支持的产品和硬件
有库存
限制:
TI.com 上缺货
TI.com 上无现货

BQ24010EVM — 带电源状态良好指示、温度感应功能的 BQ24010 1-A 锂离子充电器 评估模块

close
版本: null
发布日期:
适用于评估类项目的 TI 标准条款与条件。

技术文档

star
= TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 2
顶层文档 类型 标题 格式选项 下载最新的英语版本 日期
* EVM 用户指南 1-A Single-Chip Li-Ion & Li-Pol Charge Management IC w/Integrated PowerFET (Rev. A) 2002-10-29
证书 BQ24010EVM EU Declaration of Conformity (DoC) 2019-1-2

支持和培训

可获得 TI 工程师技术支持的 TI E2E™ 论坛

查看全部论坛主题 查看英文版全部论坛主题

所有内容均由 TI 和社区贡献者按“原样”提供,并不构成 TI 规范。请参阅使用条款。

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持。

视频