BOOSTXL-TECDRV

配备 TPS63810、用于驱动 TEC 模块的 BoosterPack™

BOOSTXL-TECDRV

立即订购

概述

The BOOSXL-TECDRV BoosterPack™ allows users to evaluate the Texas Instruments TPS63810 buck-boost converter as a driver for a thermoelectric cooling (TEC) module. The TPS63810 is a high efficiency, high output current buck-boost converter programmable through I²C interface. The BoosterPack™ operates from input voltage of 3.3 V, and can drive the TEC with an output current of up to 2.5 A.

特性

  • MSP432 Launchpad not included (order e.g. MSP-EXP432P401P)
  • Temperature sensor not included (order e.g. TMP117AIDRV)
  • TEC Module not included

降压/升压、反相和双电源转换器(集成开关)
TPS63810 可实现动态电压调节且具有 I²C 接口的 2.5A 高效降压/升压转换器 TPS63811 可实现动态电压调节且具有 I²C 接口的 2.5A 高效降压/升压转换器

 

数字温度传感器
TMP117 具有 48 位 EEPROM、可替代 PT100/PT1000 RTD 的 0.1°C 数字温度传感器
下载 观看带字幕的视频 视频

立即订购并开发

了解硬件、软件包以及相关文档

硬件和软件包

Driving a TEC module with TPS63810

了解详情

仅订购此硬件

评估板

BOOSTXL-TECDRV — TPS63810 TEC 驱动器 BoosterPack™ 插件模块

登录以订购
In stock / Out of stock
数量限制:
TI.com 上无现货
应遵守 TI 的评估模块标准条款与条件.

技术文档

未找到结果。请清除搜索,并重试。
查看所有 2
类型 标题 下载最新的英文版本 日期
用户指南 BOOSTXL-TECDRV BoosterPack™ 用户指南 PDF | HTML 下载英文版本 PDF | HTML 2021年 11月 9日
证书 BOOSTXL_TECDRV EU Declaration of Conformity (DoC) 2020年 7月 20日

支持与培训

可获得 TI E2E™ 论坛的工程师技术支持

查看所有论坛主题 查看英文版所有论坛主题

所有内容均由 TI 和社区网友按“原样”提供,并不构成 TI 规范。参阅使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持

视频