BOOSTXL-SENSORS

传感器 BoosterPack 插件模块

BOOSTXL-SENSORS

立即订购

概述

BOOSTXL-SENSORS BoosterPack™ 插件模块是一种用于将数字传感器添加到 LaunchPad™ 开发套件设计中的简便方法。MCU 开发人员可以使用该 BoosterPack 模块,利用板载回转仪、加速计、磁力计以及压力、温度、湿度、环境光传感器开始开发传感器应用。

特性
  • TI OPT3001 环境光传感器
  • 采用 PCB 封装以添加 TI TMP007 红外温度传感器
  • Bosch BMI160 惯性测量单元 (IMU) 传感器 – 加速计和回转仪
  • Bosch BMM150 磁力计
  • Bosch BME280 环境传感器 - 压力、环境温度和湿度
  • 可与 TI LaunchPad 配合使用

  • BOOSTXL-SENSORS BoosterPack Plug-In Module
  • Quick Start Guide

环境光传感器
OPT3001 具有高精度人眼响应功能的数字环境光传感器 (ALS)

立即订购并开发

评估板

BOOSTXL-SENSORS — 传感器 BoosterPack 插接模块

登录以订购
In stock / Out of stock
数量限制:
TI.com 上无现货
设计工具

BOOSTXL-SENSORS-DESIGN-FILES — 传感器 BoosterPack 插接模块 - 设计文件

代码示例或演示

BOOSTXL-SENSORS-SW

支持的产品和硬件
下载选项

BOOSTXL-SENSORS-SW

close
最新版本
版本: 1.00.01.00
发布日期: 31 五月 2018

BOOSTXL-SENSORS Hardware Design Files

校验和
download BOOSTXL-SENSORS_GUI_ET.zip  — 153525 K

BOOSTXL-SENSORS Sensors GUI for Windows

校验和

SimpleLink MSP432P4 High-precision ADC MCU Software Development Kit

产品
环境光传感器
OPT3001 具有高精度人眼响应功能的数字环境光传感器 (ALS)
硬件开发
BOOSTXL-SENSORS 传感器 BoosterPack 插件模块

文档

MSP-EXP430FR5994 Software Examples and Design Files

发布信息

Click on the links in the table below to download.

This download page includes open-source design files for the BOOSTXL-SENSORS Sensors BoosterPack Plug-In Module:

  • Hardware: Open-source schematics, layout, bill of materials (BOM), Gerber files, and documentation.
  • Software: Open-source example projects for LaunchPads + BoosterPacks, pre-built firmware images, and documentation.

Note: BoosterPack examples are included in LaunchPad specific software packages.

插件

SIMPLELINK-SDK-SENSOR-ACTUATOR-PLUGIN — 适用于 SimpleLink™ MCU SDK 的传感器和传动器插件

支持的产品和硬件
下载选项

SIMPLELINK-SDK-SENSOR-ACTUATOR-PLUGIN 适用于 SimpleLink™ MCU SDK 的传感器和传动器插件

close
最新版本
版本: 1.50.00.00
发布日期: 28 一月 2020

Link to zip package of SimpleLink Sensor and Actuator Plugin

校验和
lock = 需要出口许可(1分钟)
产品
蓝牙产品
CC2640R2F 具有 128kB 闪存和 275kB ROM 的 SimpleLink™ 32 位 Arm Cortex-M3 低功耗 Bluetooth® 无线 MCU
数字温度传感器
TMP116 具有 64 位非易失性存储器的 0.2C 数字温度传感器
超声波传感器 AFE
PGA460 超声波信号处理器和传感器驱动器
Wi-Fi 产品
CC3220MODA 具有天线的 SimpleLink™ 32 位 Arm Cortex-M4 Wi-Fi CERTIFIED™ 无线模块 CC3220R 具有 6 个 TLS/SSL 插槽和 256kB RAM 的 SimpleLink™ 32 位 Arm Cortex-M4 Wi-Fi® 无线 MCU CC3220S 具有安全启动和 256kB RAM 的 SimpleLink™ 32 位 Arm Cortex-M4 Wi-Fi® 无线 MCU CC3220SF 具有 1MB 闪存和 256kB RAM 的 SimpleLink™ 32 位 Arm Cortex-M4 Wi-Fi® 无线 MCU
线性霍尔效应传感器
DRV5055 具有模拟输出的比例式线性霍尔效应传感器
精密模数转换器 (<=10MSPS)
ADS7142-Q1 具有可编程阈值和主机唤醒功能的汽车类 2 通道 12 位、140kSPS、I2C 兼容型 ADC
环境光传感器
OPT3001 具有高精度人眼响应功能的数字环境光传感器 (ALS)
湿度传感器
HDC2010 2% RH 超小型、低功耗数字相对湿度传感器 HDC2080 具有中断/DRDY 引脚的 2% RH 超低功耗数字相对湿度传感器
硬件开发
BOOSTXL-ADS7142-Q1 ADS7142-Q1 12 位、140kSPS、2 通道纳瓦级功耗 SAR ADC BoosterPack™ 插件模块 BOOSTXL-BASSENSORS Sensors BoosterPack plug-in module for building automation BOOSTXL-PGA460 PGA460-Q1 超声波传感器信号调节 EVM(带传感器) BOOSTXL-SENSORS 传感器 BoosterPack 插件模块 BOOSTXL-ULN2003 具有 ULN2003 和 CSD17571Q2 NexFET 的双步进电机驱动器 BoosterPack CC3220S-LAUNCHXL SimpleLink™ Wi-Fi® CC3220S 无线微控制器 LaunchPad™ 开发套件 CC3220SF-LAUNCHXL SimpleLink™ Wi-Fi® CC3220SF 无线微控制器 LaunchPad™ 开发套件 LAUNCHXL-CC1310 SimpleLink™ 低于 1GHz CC1310 无线 MCU LaunchPad™ 开发套件 LAUNCHXL-CC1352R1 SimpleLink™ 多频带 CC1352R 无线 MCU LaunchPad™ 开发套件 LAUNCHXL-CC2640R2 SimpleLink™ 低功耗 Bluetooth® CC2640R2 无线 MCU LaunchPad™ 开发套件 LAUNCHXL-CC26X2R1 SimpleLink™ 多标准 CC26x2R 无线 MCU LaunchPad™ 开发套件 MSP-EXP432E401Y SimpleLink™ 以太网 MSP432E401Y MCU LaunchPad™ 开发套件

文档

SimpleLink Sensor and Actuator Plugin Documentation

最新信息

  • Added SysConfig support for all the examples
  • Added MQTT Sensor example for CC3220 devices
  • Removed LED, Button, TMP006 and TMP007 examples
  • Bug Fixes

发布信息

The SimpleLink Sensor and Actuator Plugin provides various sensor and actuator modules which work across SimpleLink SDKs. Examples are provided to demonstrate the use of each Sensor/Actuator module supported.
应遵守 TI 的评估模块标准条款与条件.

技术文档

star
= TI 精选文档
未找到结果。请清除搜索,并重试。
查看所有 5
类型 标题 下载最新的英文版本 日期
* 用户指南 BOOSTXL-SENSORS BoosterPack™ Plug-in Module User's Guide (Rev. B) 2018年 5月 15日
* 用户指南 BOOSTXL-SENSORS BoosterPack Plug-in Module Quick Start Guide 2016年 6月 30日
* 更多文献资料 BOOSTXL-SENSORS Software Examples and Design Files 2016年 5月 19日
证书 BOOSTXL-SENSORS EC Declaration of Conformity (DoC) (Rev. A) 2019年 1月 2日
技术文章 SimpleLink™ MCU SDKs: What is an SDK plug-in? 2017年 11月 21日

相关设计资源

硬件开发

开发套件
MSP-EXP430FR5994 MSP430FR5994 LaunchPad 开发套件

软件开发

软件开发套件 (SDK)
MSPWARE MSPWare
插件
SIMPLELINK-SDK-SENSOR-ACTUATOR-PLUGIN 适用于 SimpleLink™ MCU SDK 的传感器和传动器插件

支持与培训

可获得 TI E2E™ 论坛的工程师技术支持

查看所有论坛主题 查看英文版所有论坛主题

所有内容均由 TI 和社区网友按“原样”提供,并不构成 TI 规范。参阅使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持

视频