BOOSTXL-AOA

SimpleLink™ 到达角 BoosterPack

BOOSTXL-AOA

立即订购

概述

首先,请访问 dev.ti.com/BOOSTXL-AOA

BOOSTXL-AOA 演示板是一款 BoosterPack,旨在与 CC26X2R LaunchPad 配合使用,以评估到达角 (AoA) 应用。BOOSTXL-AOA 设置有多个偶极天线,用于提取有关信号来源的信息。这是通过 TI 开发的软件技术(从天线切换到用于计算接收信号的到达角的复杂算法)组合完成的。

特性
  • 利用 LaunchPad 生态系统的 40 引脚 BoosterPack 标准
  • JSC 连接器,用于通过 Launchpad 扩展射频路径
  • 6 个基于 PCB 的集成偶极天线
  • 3 个天线开关
  • 2 个 LED(绿色/红色)

  • BoosterPack Board
  • RF Cable
  • Quick Start Guide

多协议产品
CC1352P SimpleLink™ Arm Cortex-M4F multiprotocol Sub-1 GHz & 2.4 GHz wireless MCU integrated power amplifier CC1352R SimpleLink™ 32-bit Arm Cortex-M4F multiprotocol Sub-1 GHz & 2.4 GHz wireless MCU with 352kB Flash

 

蓝牙产品
CC2642R SimpleLink™ 32-bit Arm Cortex-M4F Bluetooth® Low Energy wireless MCU with 352kB Flash CC2642R-Q1 Automotive qualified SimpleLink™ Bluetooth® Low Energy wireless MCU

立即订购并开发

评估板

BOOSTXL-AOA – SimpleLink™ Angle of Arrival BoosterPack

评估板

BOOSTXL-AOA-GUI-CLOUD – SimpleLink™ Angle of Arrival BoosterPack on TI Resource Explorer Cloud

应遵守 TI 的评估模块标准条款与条件.

设计文件

BOOSTXL-AOA Design Files SWRC353.ZIP (4109 KB)

技术文档

star
= TI 精选文档
未找到结果。请清除搜索,并重试。
查看所有 3
类型 标题 下载最新的英文版本 日期
* 用户指南 BOOSTXL-AOA Quick start guide (Rev. A) 2018年 8月 27日
应用手册 Bluetooth® Angle of Arrival (AoA) Antenna Design 2019年 5月 6日
更多文献资料 BOOSTXL-AOA EU Declaration of Conformity (DoC) 2019年 1月 2日

相关设计资源

硬件开发

评估板
LAUNCHXL-CC26X2R1 SimpleLink™ 多标准 CC26x2R 无线 MCU LaunchPad™ 开发套件

软件开发

软件开发套件 (SDK)
SIMPLELINK-CC13X2-26X2-SDK SimpleLink™ CC13x2 和 CC26x2 软件开发套件 (SDK)

支持与培训

可获得 TI E2E™ 论坛的工程师技术支持

查看所有论坛主题 查看英文版所有论坛主题

所有内容均由 TI 和社区网友按“原样”提供,并不构成 TI 规范。参阅使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持

视频