BIOSSW-C6747

用于 TMS320C6747、C6745、C6743 处理器的 DSP/BIOS 开发软件

BIOSSW-C6747

概述

该开发软件提供一套预测试系统软件组件,使 OEM 可以快速开发基于 OMAP-L137x 和 TMS320C674x 处理器的应用程序。套件中包含 Linux 和 DSP/BIOS™ 实时内核操作系统、中间件、设备驱动程序、应用程序框架和构建工具。该套件集所有基本系统软件组件于一体,方便随时使用,因此开发人员可专注于应用代码,提供最与众不同的设计。该软件完全免费,无需任何运行版税。

其他信息:

Wiki:OMAP-L137 入门指南

Wiki:C674x

TI E2E™ 社区

下载 观看带字幕的视频 视频

相关设计资源

软件开发

IDE、配置、编译器或调试器
CCSTUDIO CCStudio™ 集成开发环境 (IDE)
软件开发套件 (SDK)
LINUXSDK-OMAPL137 用于 OMAP-L137/C6747 处理器的 Linux 软件开发套件 (SDK)

硬件开发

评估板
TMDSOSKL137 OMAP-L137/TMS320C6747 浮点入门套件

支持和培训

可获得 TI 工程师技术支持的 TI E2E™ 论坛

查看全部论坛主题 查看英文版全部论坛主题

所有内容均由 TI 和社区贡献者按“原样”提供,并不构成 TI 规范。请参阅使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持

视频