BeagleBone Black 开发板
BEAGLEBK
此产品已上市,且可供购买。 可提供某些产品的较新替代品。

描述/特性

技术文档

订购选项



描述

BeagleBone Black 是一款由社区提供支持的低成本开源开发平台,面向 ARM® Cortex™-A8 处理器开发人员和业余爱好者。仅需一根 USB 电缆,即可在 10 秒内启动 Linux,5 分钟内开始 Sitara™ AM335x ARM Cortex-A8 处理器的开发。

BeagleBone Black 的板载闪存中附带 Debian GNU/Linux™,可立即开始评估和开发。BeagleBone Black 还支持许多其他 Linux 版本和操作系统,包括:

  • Ubuntu
  • Android
  • Fedora

BeagleBone Black 的功能可使用称为“Cape”的插件板进行扩展,Cape 可插入到 BeagleBone Black 的两个 46 引脚双排扩展头。Cape 可用于 VGA、LCD、电机控制、原型设计、电池电源和其他功能。更多信息

访问 BeagleBone Black 支持社区

特性

BeagleBone

  • 示例应用:机器人电机驱动器Twitter 打印机数据备份SDR 基站USB 数据采集
  • 电路板尺寸:3.4" x 2.1"
  • DDR 内存:512MB
  • 开发环境:直接在浏览器中显示全功能终端界面,能够直接在 Cloud9 IDE 中运行 Python、Ruby 和 INO Sketches,还能在 Node.JS 和 Web 浏览器中运行 JavaScript
  • 以太网:片上 10/100 以太网
  • JTAG:可选
  • 存储器:预装载有 Debian GNU/Linux™ 版本的 4GB eMMC 内存,无需占用 microSD 卡槽
  • 更多信息:产品详情
  • 电源选项:通过 USB 或 5V 直流输入
  • 单件价格(美元):55.00 美元(建议零售价)
  • 处理器:1GHz AM3359 Sitara ARM Cortex-A8
  • USB:1 端口 USB 2.0 主机,1 端口 USB 2.0 客户端
  • 版本日期:2014 年 5 月 14 日

正在寻求帮助?查看这些资源:
步骤 1 步骤 2 步骤 3

阅读 BeagleBone Black 快速入门指南

参阅BeagleBone Black 系统参考手册

访问 BeagleBone Black 支持社区


包含项目

  • 1 BeagleBone Black
  • 1 getting started insert
  • 1 micro USB cable


立即订购
器件型号 通过第三方购买 通知我 状态 主机   操作系统   当前版本   版本日期  

BEAGLEBK:
BeagleBone Black Development Board

转至 BeagleBoard.org Foundation 无此商品 ACTIVE PC   Linux, Android   v1.0   23 APR 2013  

PROCESSOR-SDK-LINUX-AM335X :
Linux Processor SDK for AM335x

免费



转至 BeagleBoard.org Foundation
ACTIVE   Linux   v06.03   19-Apr-2020  

PROCESSOR-SDK-LINUX-RT-AM335X :
Linux-RT Processor SDK for AM335x

免费



转至 BeagleBoard.org Foundation
ACTIVE   Linux-RT   v06.03   20-Apr-2020  

PROCESSOR-SDK-RTOS-AM335X :
RTOS Processor SDK for AM335x and AMIC110 devices

免费



转至 BeagleBoard.org Foundation
ACTIVE   TI-RTOS   v06.03   20-Apr-2020  

TI 器件 (10)

器件型号 名称 产品系列
AM3351  Sitara 处理器:Arm Cortex-A8、1Gb 以太网、支持显示效果  Sitara 处理器 
AM3352  Sitara 处理器:Arm Cortex-A8、1Gb 以太网、支持显示效果、CAN  Sitara 处理器 
AM3354  Sitara 处理器:Arm Cortex-A8、3D 图形、CAN  Sitara 处理器 
AM3356  Sitara 处理器:Arm Cortex-A8、PRU-ICSS、CAN  Sitara 处理器 
AM3357  Sitara 处理器:Arm Cortex-A8、EtherCAT、PRU-ICSS、CAN  Sitara 处理器 
AM3358  Sitara 处理器:Arm Cortex-A8、3D 图形、PRU-ICSS、CAN  Sitara 处理器 
AM3358-EP  Sitara 处理器:Arm Cortex-A8、3D、PRU-ICSS、HiRel、CAN  Sitara 处理器 
AM3359  Sitara 处理器:Arm Cortex-A8、EtherCAT、3D、PRU-ICSS、CAN  Sitara 处理器 
WL1807MOD  WiLink™ 8 工业双频带组合、2x2 MIMO Wi-Fi 模块  无线连接 
WL1837MOD  WiLink™ 8 工业双频带、2x2 MIMO Wi-Fi®、Bluetooth® 和蓝牙智能模块  无线连接 

技术文档
用户指南 (1)
标题 类型 大小 (KB) 日期 下载最新英文版本
PDF 197 2014年 11月 13日
白皮书 (2)
标题 类型 大小 (KB) 日期 下载最新英文版本
多种文件格式   2018年 8月 7日
PDF 4592 2017年 12月 21日
相关工具与软件

参考设计 (1)

名称 器件型号 工具类型
启用因特网功能的 3D 打印机运动控制器参考设计  TIDEP0007  参考设计 

硬件开发 (2)

名称 器件型号 工具类型
AM335x 入门套件  TMDSSK3358  评估板 
AM335x 评估模块  TMDXEVM3358  评估板 

软件开发 (1)

名称 器件型号 软件类型
适用于 AM335X Sitara™ 处理器的处理器 SDK  PROCESSOR-SDK-AM335X  软件开发套件 (SDK) 


技术文章

免责声明

以上特定信息和资源(包括非 TI 网站的链接)可能由 TI 第三方网络的第三方成员提供,仅供您方便查阅。TI 不是该类信息和资源等内容的提供方,也不对其负责,在您将其用于预期用途时,应由您自行对其进行认真评估。此处包含该类信息和资源并不意味着 TI 认可这些第三方内容,且无论是单独使用还是与任何 TI 产品或服务结合使用,均不得将其视为对其产品或服务的适用性的保证或陈述。