TI 不会为此硬件提供持续且直接的设计支持。设计期间, 如需获得支持,请联系 BDE Technology Inc.。
BDE-3P-CC2755P20-MODULES
概述
BDE-MP2755P20 系列是由 TI 的 CC2755P20 单芯片解决方案支持的高性能 2.4GHz 多协议无线 MCU 模块。这些器件具有 Arm Cortex-M33 处理器和通过认证的 Bluetooth® 6.0 协议栈,无需外部 MCU 即可独立运行。这些器件具有 2MB 的片上闪存,可以为大型固件、并发多协议运行、双 Bank OAD 备份及边缘 AI 部署提供海量存储。支持 Bluetooth 6.0 LE、Zigbee 3.0、Thread 1.3、Matter 1.2 及专有协议。
这些模块专为快速集成而设计,包括天线、滤波器和双时钟,可提供 +20dBm 发射功率和 -103.5dBm 灵敏度。它们在高级 BLE 6.0 任务(如信道测距)中表现出色,能够实现精确的测距。凭借超低待机电流和 162KB RAM 数据保持,它们可确保出色的电池寿命。它们经过预先认证(FCC、ISED、CE、Bluetooth SIG),是智能家居、工业 IoT、医疗和消费类技术的理想选择。
特性
- 符合 Bluetooth 6.0 标准:完全支持 Bluetooth 6.0 特性,包括远距离编码 PHY、高速 2Mbit PHY、广播扩展以及多达 32 个并发多角色连接。
- 硬件加速信道测距:采用专用算法处理单元 (APU) 来执行信号处理(FFT、多信号分类 (MUSIC) 等超分辨率算法以及神经网络)。
- 多协议无线引擎:支持低功耗 Bluetooth 6.0、Zigbee 3.0、Thread 1.3、Matter 1.2 和专有协议。
- 强大的 RF 功率和灵敏度:125kbps BLE 编码 PHY 上的 TX 输出功率高达 +20dBm,接收器灵敏度高达 -103.5dBm。
- 超低功耗管理:在实时时钟 (RTC) 运行且完整保持 162KB SRAM 数据的情况下,待机电流低至 0.9µA;在完全关断状态下可降至 160nA。
- 大量内存:配备 2MB 闪存以及 288KB RAM。可选的额外 32Mbit 闪存。
- 灵活的天线选项:支持集成 PCB 布线天线、U.FL 连接器和 ANT 引脚。
- 预先通过认证:经过 FCC、IC、CE 和 Bluetooth SIG 认证。能够快速实现产品上市。
- BDE-MP2755P20A32:PCB 布线天线、32Mbit SPI 闪存、高达 +85°C 的运行温度
- BDE-MP2755P20U32:U.FL 连接器、32Mbit SPI 闪存、高达 +85°C 的运行温度
- BDE-MP2755P20N32:ANT 引脚、32Mbit SPI 闪存、高达 +85°C 的运行温度
- BDE-MP2755P20A0:PCB 布线天线、高达 +85°C 的工作温度
- BDE-MP2755P20U0:U.FL 连接器、高达 +85°C 的运行温度
- BDE-MP2755P20N0:ANT 引脚、高达 +85°C 的运行温度
- BDE-MP2755P20A32-IN:PCB 布线天线、32Mbit SPI 闪存、高达 +105°C 的运行温度
- BDE-MP2755P20U32-IN:U.FL 连接器、32Mbit SPI 闪存、高达 +105°C 的运行温度
- BDE-MP2755P20N32-IN:ANT 引脚、32Mbit SPI 闪存、高达 +105°C 的运行温度
- BDE-MP2755P20A0-IN:PCB 布线天线、高达 +105°C 的工作温度
- BDE-MP2755P20U0-IN:U.FL 连接器、高达 +105°C 的运行温度
- BDE-MP2755P20N0-IN:ANT 引脚、高达 +105°C 的运行温度
低功耗 2.4GHz 产品
照片提供方为 BDE Technology Inc.
立即订购并开发
子卡
BDE-MP2755P20 — BDE CC2755P20 模块,具有 PCB 天线 (A)、UFL 连接器 (U)、RF PIN (N)、105℃ 工作温度 (-IN)
BDE-MP2755P20 — BDE CC2755P20 模块,具有 PCB 天线 (A)、UFL 连接器 (U)、RF PIN (N)、105℃ 工作温度 (-IN)
支持和培训
视频系列
观看全部视频视频
免责声明
以上特定信息和资源(包括非 TI 网站的链接)可能由 TI 第三方合作伙伴提供,仅供您方便查阅之用。TI 不是该类信息和资源等内容的提供方,也不对其负责,在您将其用于预期用途时,应由您自行对其进行认真评估。此处包含该类信息和资源并不意味着 TI 认可任何第三方公司,且无论任何第三方产品或服务是单独使用还是与任何 TI 产品或服务结合使用,均不得将该类信息和资源视为对任何第三方产品或服务适用性的保证或陈述。