APPO-3P-DLP470TE-D

Appotronics 采用 DLP470TE 的显示光学模块

APPO-3P-DLP470TE-D

立即订购

概述

Appotronics 是独立的第三方公司,在利用 DLP 产品设计和制造光学模块领域拥有深厚的专业知识。光学模块是一个紧凑的组合件,包括数字微镜器件 (DMD)、光源、光学器件及相关的机械结构。这些光学模块适用于采用 DLP470TE 的显示应用。光学模块及其规格由第三方公司(而不是德州仪器 [TI])生产和管理。我们期望此列表中包含的模块目前由第三方公司生产。

下载 观看带字幕的视频 视频

立即订购并开发

光学模块

U30UE-X1 — 光学模块支持 4K 分辨率,适用于最高 3K 流明的激光电视

支持的产品和硬件

U30UE-X1 光学模块支持 4K 分辨率,适用于最高 3K 流明的激光电视

close
版本: null
发布日期:
光学模块

U30UE-X2 — 光学模块支持 4K 分辨率,适用于最高 5K 流明的激光电视

支持的产品和硬件

U30UE-X2 光学模块支持 4K 分辨率,适用于最高 5K 流明的激光电视

close
版本: null
发布日期:
适用于评估类项目的 TI 标准条款与条件。

支持和培训

免责声明

以上特定信息和资源(包括非 TI 网站的链接)可能由 TI 第三方合作伙伴提供,仅供您方便查阅之用。TI 不是该类信息和资源等内容的提供方,也不对其负责,在您将其用于预期用途时,应由您自行对其进行认真评估。此处包含该类信息和资源并不意味着 TI 认可任何第三方公司,且无论任何第三方产品或服务是单独使用还是与任何 TI 产品或服务结合使用,均不得将该类信息和资源视为对任何第三方产品或服务适用性的保证或陈述。