AMC8V208EVM

AMC8V208EVM

立即订购

概述

AMC8V208EVM 是一个易于使用的平台,用于评估 AMC8V208 的功能和性能。AMC8V208EVM 具有可选电路和跳线,可针对不同的应用配置 AMC8V208。该评估模块采用 AMC8V208,后者是一款高度集成的电流输出和控制器件,针对光纤网络应用进行了优化。

特性
  • 六个 16 位电流输出 DAC (IDAC)
  • 两个 16 位电流输出 + DAC (IDAC+)
  • MUXOUT 引脚
  • I2C 或 SPI 操作(使用板载 FTDI 控制器)
  • 板载 1.8V VIO 电源
集成型精密 ADC 和 DAC
AMC8V208 — 每通道驱动高达 250mA 负载电流且具有监控功能的 16 位、8 通道 IDAC
下载 观看带字幕的视频 视频

立即订购并开发

评估板

AMC8V208EVM — AMC8V208 8 通道、16 位、电流输出 DAC 评估模块

支持的产品和硬件

AMC8V208EVM — AMC8V208 8 通道、16 位、电流输出 DAC 评估模块

close
版本: null
发布日期:
适用于评估类项目的 TI 标准条款与条件。

技术文档

star
= TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 1
顶层文档 类型 标题 格式选项 下载最新的英语版本 日期
* EVM 用户指南 AMC8V208 评估模块 PDF | HTML 英语版 PDF | HTML 2024-10-15

支持和培训

可获得 TI 工程师技术支持的 TI E2E™ 论坛

查看全部论坛主题 查看英文版全部论坛主题

所有内容均由 TI 和社区贡献者按“原样”提供,并不构成 TI 规范。请参阅使用条款。

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持。

视频