AMC87208EVM

AMC87208EVM

立即订购

概述

AMC87208 评估模块 (EVM) 是一个易于使用的平台,用于评估 AMC87208 的功能和性能。AMC87208 具有可选电路和跳线,使其可针对不同的应用进行配置。该 EVM 采用 AMC87208,AMC87208 是一款高度集成的电流输出和控制器件,针对光纤网络应用进行了优化。AMC87208 包含:六个专用 16 位电流输出数模转换器 (IDAC)、两个专用 16 位电流输出 DAC (IDAC+) 和一个专用 12 位 1MSPS 模数转换器 (ADC)。IDAC+ 通道可配置用于控制高输出电流生成电路。ADC 可用于监测外部和内部信号。AMC87208 还包括温度监测器以及高精度内部基准,可使大多数应用中不再需要外部基准。

特性
  • 六个 16 位电流输出 DAC (IDAC)
  • 两个 16 位电流输出 + DAC (IDAC+)
  • 多通道 12 位 1MSPS ADC
  • I2C 或 SPI 操作(使用板载 FTDI 控制器)
  • 板载 1.8V VIO 电源
下载 观看带字幕的视频 视频
重要说明
申请了解更多信息

可提供用户指南。立即申请

立即订购并开发

评估板

AMC87208EVM — AMC87208 评估模块

支持的产品和硬件

AMC87208EVM — AMC87208 评估模块

close
版本: null
发布日期:
适用于评估类项目的 TI 标准条款与条件。

支持和培训

可获得 TI 工程师技术支持的 TI E2E™ 论坛

查看全部论坛主题 查看英文版全部论坛主题

所有内容均由 TI 和社区贡献者按“原样”提供,并不构成 TI 规范。请参阅使用条款。

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持。

视频