AMC7924EVM

AMC7924EVM

立即订购

概述

AMC7924 评估模块 (EVM) 是一个易于使用的平台,用于评估 AMC7924 的功能和性能。该 EVM 利用 USB2ANY 接口适配器提供控制串行外设接口 (SPI)。该 EVM 可用于访问 AMC7924 的数模转换器 (DAC) 输出、FLEX™ I/O 模数转换器 (ADC) 输入和专用 ADC 输入。

特性
  • 24 个单调性 12 位 DAC
  • 24 个输入,12 位逐次逼近寄存器 (SAR) ADC
  • 6 个 FLEX I/O 引脚
  • 集成温度传感器
  • 2.5V 内部基准电压
集成型精密 ADC 和 DAC
AMC7924 — 具有多通道 ADC、双极 DAC 和温度传感器的 24 通道 12 位模拟监测器和控制器
下载 观看带字幕的视频 视频
重要说明

可提供 AMC7924EVM 用户指南。立即申请

立即订购并开发

评估板

AMC7924EVM — AMC7924 evaluation module for 24-channel 12-bit analog monitor and controller

支持的产品和硬件

AMC7924EVM — AMC7924 evaluation module for 24-channel 12-bit analog monitor and controller

close
版本: null
发布日期:
适用于评估类项目的 TI 标准条款与条件。

技术文档

未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 1
顶层文档 类型 标题 格式选项 下载最新的英语版本 日期
证书 AMC7924EVM EU RoHS Declaration of Conformity (DoC) 2021-5-25

相关设计资源

硬件开发

评估板
USB2ANY — USB2ANY 接口适配器

支持和培训

可获得 TI 工程师技术支持的 TI E2E™ 论坛

查看全部论坛主题 查看英文版全部论坛主题

所有内容均由 TI 和社区贡献者按“原样”提供,并不构成 TI 规范。请参阅使用条款。

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持。

视频