AMC7908EVM

AMC7908EVM

立即订购

概述

AMC7908EVM 是一个易于使用的平台,用于评估 AMC7908 的功能和性能。AMC7908EVM 具有可选电路和跳线,可针对不同的应用配置器件。

AMC7908 是一款高度集成的功率放大器监控器和控制器件,具有八个 13 位数模转换器 (DAC) 和一个 12 位模数转换器 (ADC)。这些 DAC 可通过专用的钳位软件和硬件触发器打开和关闭。

特性
  • 用于评估 AMC7908 的可配置电路
  • 通过 USB 提供板载 VDD (5V) 和 VIO (3.3V) 支持
  • 板载 VSSA 和 VSSB(−10.5V 或 −7V)支持
  • FT4222 使用 AMC7908EVM GUI 轻松写入 AMC
  • 提供外部 SPI 和 I²C 连接

USB Micro-B 型插头转 USB-A 型插头电缆

精密 DAC (≤10 MSPS)
AMC7908 — 具有输出开关的 8 通道、100mA 电流驱动双极功率放大器监控器和控制器
下载 观看带字幕的视频 视频

立即订购并开发

评估板

AMC7908EVM — AMC7908 评估模块

支持的产品和硬件
有库存
限制:
TI.com 上缺货
TI.com 上无现货

AMC7908EVM — AMC7908 评估模块

close
版本: null
发布日期:
适用于评估类项目的 TI 标准条款与条件。

技术文档

star
= TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 2
顶层文档 类型 标题 格式选项 下载最新的英语版本 日期
* EVM 用户指南 AMC7908 评估模块 (Rev. A) PDF | HTML 英语版 (Rev.A) PDF | HTML 2024-6-28
证书 AMC7908EVM EU Declaration of Conformity (DoC) PDF | HTML 2024-4-29

支持和培训

可获得 TI 工程师技术支持的 TI E2E™ 论坛

查看全部论坛主题 查看英文版全部论坛主题

所有内容均由 TI 和社区贡献者按“原样”提供,并不构成 TI 规范。请参阅使用条款。

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持。

视频