AMC7823EVM

AMC7823EVM

立即订购

概述

This EVM features the AMC7823EVM analog monitoring and control circuit device. The AMC7823EVM is a simple evaluation module and serves as a quick and easy way to evaluate the functionality and performance of the 12-bit AMC device. The EVM, through connectors, provides a way to supply an external reference. The AMC7823 built in band gap reference can also be used easily through on board connections enhancing the EVM’s flexibility. The 5-6K Interface board from TI can be used to operate the EVM through either the 5000 or 6000 series DSK.

特性
  • Full-featured evaluation board for the AMC7823 Analog Monitoring and control circuit
  • REF3125 and REF3112 are onboard references used to set the output range of the ADC and DAC
  • Connection to TI's 5-6INTERFACE board allow operation with 5000 and 6000 DSKs
  • Green LED indicators D1 and D5 for AVdd and DVdd light when power is applied
  • Analog input signals can be supplied differentially through on-board terminals
集成型精密 ADC 和 DAC
AMC7823 — 用于模拟监控和控制的集成多通道 ADC 和 DAC
下载 观看带字幕的视频 视频

立即订购并开发

评估板

AMC7823EVM — 用于模拟监控和控制评估模块的 AMC7823 集成多通道 ADC 和 DAC

支持的产品和硬件
有库存
限制:
TI.com 上缺货
TI.com 上无现货

AMC7823EVM — 用于模拟监控和控制评估模块的 AMC7823 集成多通道 ADC 和 DAC

close
版本: null
发布日期:
适用于评估类项目的 TI 标准条款与条件。

技术文档

star
= TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 2
顶层文档 类型 标题 格式选项 下载最新的英语版本 日期
* EVM 用户指南 AMC7823 EVM 2005-11-10
证书 AMC7823EVM EU Declaration of Conformity (DoC) 2019-1-2

支持和培训

可获得 TI 工程师技术支持的 TI E2E™ 论坛

查看全部论坛主题 查看英文版全部论坛主题

所有内容均由 TI 和社区贡献者按“原样”提供,并不构成 TI 规范。请参阅使用条款。

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持。

视频