AMC77308EVM
AMC77308 具有低余量、用于光纤网络的高电流输出 DAC 评估模块
AMC77308EVM
概述
AMC77308 评估模块 (EVM) 是一个方便易用的平台,用于评估 AMC77308 产品的功能和性能。AMC77308 包含四个 16 位电流输出数模转换器 (IDAC)、两个经优化可产生高电流的 16 位电流输出数模转换器 (IDAC+) 以及两个具有可编程输出范围的 16 位电压输出 DAC (VDAC)。AMC77308 还包括一个用于外部和内部信号监控的 12 位 1MSPS 模数转换器 (ADC)、一个温度警报监控器和一个高精度内部基准。
特性
- 四个 16 位电流输出 DAC (IDAC)
- 两个 16 位电流输出 DAC (IDAC+)
- 两个 16 位电压输出 DAC (VDAC)
- 多通道、12 位 1MSPS 逐次逼近寄存器 (SAR) ADC
- 内部 2.5V 基准电压
- 串行外设接口 (SPI) 或 I2C 接口:1.7V 至 3.6V 工作电压
立即订购并开发
评估板
AMC77308EVM — AMC77308 evaluation module with high current-output DACs with low headroom for optical networking
技术文档
未找到结果。请清除搜索,并重试。
查看所有 1
类型 | 标题 | 下载最新的英文版本 | 日期 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
证书 | AMC77308EVM EU RoHS Declaration of Conformity (DoC) | 2022年 8月 31日 |