AMC60804EVM

AMC60804EVM

立即订购

概述

AMC60804 评估模块 (EVM) 是一个易于使用的平台,用于评估 AMC60804 产品的功能和性能。AMC60804 包括四个 12 位电流输出数模转换器 (IDAC) 和四个 12 位电压输出 DAC (VDAC),其输出范围可通过编程实现。AMC60804 还包括一个用于外部和内部信号监控的 12 位 1MSPS 模数转换器 (ADC)、一个温度警报监控器和一个高精度内部基准。

特性
  • 四个 12 位电流输出数模转换器 (IDAC)
  • 四个 12 位电压输出数模转换器 (VDAC)
  • 12 通道、12 位 1MSPS 逐次逼近寄存器 (SAR) ADC
  • 内部 2.5V 基准电压
  • 串行外设接口 (SPI) 和 I2C 接口:1.7V 至 -3.6V 工作电压

  • AMC60804 评估模块
  • 不包含 USB2ANY (HPA665-001)

集成型精密 ADC 和 DAC
AMC60804 — 具有 4 通道电流和电压输出 DAC 和多通道 ADC 的光学收发器监控器和控制器 AMC60804T — 具有四通道电流和电压输出 DAC 以及多通道 ADC 的光学收发器控制器
下载 观看带字幕的视频 视频
重要说明

可提供 AMC60804EVM 用户指南。立即申请

立即订购并开发

评估板

AMC60804EVM — 具有 4 通道电流评估模块的 AMC60804 真正的 EML 监控器和控制器

支持的产品和硬件

AMC60804EVM — 具有 4 通道电流评估模块的 AMC60804 真正的 EML 监控器和控制器

close
版本: null
发布日期:
适用于评估类项目的 TI 标准条款与条件。

技术文档

未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 1
顶层文档 类型 标题 格式选项 下载最新的英语版本 日期
证书 AMC60804EVM EU RoHS Declaration of Conformity (DoC) 2020-12-1

支持和培训

可获得 TI 工程师技术支持的 TI E2E™ 论坛

查看全部论坛主题 查看英文版全部论坛主题

所有内容均由 TI 和社区贡献者按“原样”提供,并不构成 TI 规范。请参阅使用条款。

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持。

视频