AMC3301EVM

AMC3301EVM

立即订购

概述

AMC3301 评估模块 (EVM) 是一个用于评估 AMC3301 器件(一种精密隔离式放大器)的平台,该放大器利用集成直流/直流转换器为其高侧供电。AMC3301 是一款设计用于电流分流器测量应用的 7kV 增强型隔离放大器。

完整的电路说明以及原理图和物料清单 (BOM) 均包含在用户指南中。

特性
  • 用于高侧供电的集成直流/直流转换器
  • 增强型隔离放大器:7kV 峰值、10kV 浪涌
  • 固定增益为 8.2
  • 输入范围为 ±250mV
隔离式放大器
AMC3301 — 具有集成直流/直流的 ±250mV 输入、精密电流检测增强型隔离式放大器 AMC3301-Q1 — 具有内部时钟的汽车类 ±250mV 输入、精密电流检测增强型隔离式放大器直流/直流
下载 观看带字幕的视频 视频

立即订购并开发

评估板

AMC3301EVM — 具有集成 DC/DC 转换器的 AMC3301 精密增强型隔离式放大器评估模块

支持的产品和硬件
有库存
限制:
TI.com 上缺货
TI.com 上无现货

AMC3301EVM — 具有集成 DC/DC 转换器的 AMC3301 精密增强型隔离式放大器评估模块

close
版本: null
发布日期:
适用于评估类项目的 TI 标准条款与条件。

技术文档

star
= TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 2
顶层文档 类型 标题 格式选项 下载最新的英语版本 日期
* EVM 用户指南 AMC3301、AMC3302 和 AMC3330 评估模块 (Rev. C) 英语版 (Rev.C) PDF | HTML 2022-3-10
证书 AMC3301EVM EU Declaration of Conformity (DoC) (Rev. B) 2022-6-29

支持和培训

可获得 TI 工程师技术支持的 TI E2E™ 论坛

查看全部论坛主题 查看英文版全部论坛主题

所有内容均由 TI 和社区贡献者按“原样”提供,并不构成 TI 规范。请参阅使用条款。

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持。

视频