AMC23C11EVM

AMC23C11EVM

立即订购

概述

AMC23C11 评估模块 (EVM) 是一个用于评估 AMC23C11 的平台,后者是一款响应时间短、具有锁存功能的隔离式窗口比较器。比较器的输出通过隔离栅与输入电路分离,该隔离栅经认证,可提供高达 5kVRMS 的增强型电隔离,并支持高达 1.5kVRMS 的工作电压。

特性
  • 高侧电源具有宽电压范围:3V 至 27V
  • 具有可调阈值的隔离式窗口比较器
  • 具有可选锁存模式的开漏输出
  • 100µA 参考,用于阈值调整
  • 传播延迟:390ns(最大值)
隔离式比较器
AMC22C11 — 具有可调阈值和锁存功能的快速响应基础型隔离式比较器 AMC22C11-Q1 — 具有可调阈值和锁存功能的汽车类快速响应基础型隔离式比较器
下载 观看带字幕的视频 视频

立即订购并开发

评估板

AMC23C11EVM — AMC23C11 evaluation module for fast-response reinforced isolated comparator

支持的产品和硬件
有库存
限制:
TI.com 上缺货
TI.com 上无现货

AMC23C11EVM — AMC23C11 evaluation module for fast-response reinforced isolated comparator

close
版本: null
发布日期:
适用于评估类项目的 TI 标准条款与条件。

技术文档

star
= TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 2
顶层文档 类型 标题 格式选项 下载最新的英语版本 日期
* EVM 用户指南 AMC23CxxEVM Isolated Comparator Evaluation Module User's Guide PDF | HTML 2021-11-15
证书 AMC23C11EVM EU RoHS Declaration of Conformity (DoC) 2021-11-15

相关设计资源

硬件开发

评估板
AMC23C10EVM — 适用于快速响应增强型隔离式差分比较器的 AMC23C10 评估模块 AMC23C12EVM — AMC23C12 快速响应、增强型、隔离式窗口比较器评估模块 AMC23C14EVM — AMC23C14 双通道、快速响应、增强型、隔离式窗口比较器评估模块

支持和培训

可获得 TI 工程师技术支持的 TI E2E™ 论坛

查看全部论坛主题 查看英文版全部论坛主题

所有内容均由 TI 和社区贡献者按“原样”提供,并不构成 TI 规范。请参阅使用条款。

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持。

视频