AMC1333M10EVM

AMC1333M10EVM

立即订购

概述

AMC1333M10 评估模块 (EVM) 是一个用于评估 AMC1333M10 的平台,它是一款具有 ±1V 输入范围和 8000VPK 浪涌隔离电压的精密增强型隔离调制器。

特性
  • ±1V 输入范围
  • 通过螺纹接线端子可轻松访问模拟输入和输出
  • 可配置的模拟输入部分可连接到外部分流电阻器
隔离式 ADC
AMC1333M10 — 具有 10MHz 内部时钟和 CMOS 接口的 ±1V 输入电压、增强型隔离调制器
下载 观看带字幕的视频 视频

立即订购并开发

评估板

AMC1333M10EVM — AMC1333M10 evaluation module for precision reinforced isolated modulator with ±1-V input

支持的产品和硬件
有库存
限制:
TI.com 上缺货
TI.com 上无现货

AMC1333M10EVM — AMC1333M10 evaluation module for precision reinforced isolated modulator with ±1-V input

close
版本: null
发布日期:
适用于评估类项目的 TI 标准条款与条件。

技术文档

star
= TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 2
顶层文档 类型 标题 格式选项 下载最新的英语版本 日期
* EVM 用户指南 AMC1333M10 评估模块 PDF | HTML 英语版 PDF | HTML 2023-2-21
证书 AMC1333M10EVM EU RoHS Declaration of Conformity (DoC) (Rev. A) 2022-5-11

支持和培训

可获得 TI 工程师技术支持的 TI E2E™ 论坛

查看全部论坛主题 查看英文版全部论坛主题

所有内容均由 TI 和社区贡献者按“原样”提供,并不构成 TI 规范。请参阅使用条款。

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持。

视频