AMC1305M25EVM

AMC1305M25EVM

立即订购

概述

AMC1305M25 是一款隔离式单通道 Δ-Σ (ΔΣ) 调制器,适用于电流监测、工业过程控制以及电机定位系统等高分辨率测量应用。AMC1305M25 评估模块 (EVM) 是一款小型电路板,其中包含评估 AMC1305M25 所需的所有元件。

AMC1305M25EVM 用户指南中包含了完整的电路原理图,并介绍了 EVM 的特性与使用。有关 AMC1305M25 的完整详细信息,请参阅 AMC1305M25 产品页面。

特性
  • 2mm 双端子螺旋式连接器,用于快速接入调制器的模拟输入
  • 2mm 双端子螺旋式连接器,用于快速接入调制器数字输出 (DATA) 和调制器时钟输入 (CLKIN)
  • AMC1305M25 模拟电压电源输入的可选隔离式电源来源于控制器侧电源
隔离式 ADC
AMC1305M25 — ±250mV 输入、精密电流检测增强型隔离式调制器 AMC1305M25-Q1 — 汽车类 ±250mV 输入、精密电流检测增强型隔离式调制器
下载 观看带字幕的视频 视频

立即订购并开发

评估板

AMC1305M25EVM — AMC1305M25 evaluation module for reinforced isolated modulator with ±250-mV input

支持的产品和硬件
有库存
限制:
TI.com 上缺货
TI.com 上无现货

AMC1305M25EVM — AMC1305M25 evaluation module for reinforced isolated modulator with ±250-mV input

close
版本: null
发布日期:
适用于评估类项目的 TI 标准条款与条件。

技术文档

star
= TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 2
顶层文档 类型 标题 格式选项 下载最新的英语版本 日期
* EVM 用户指南 AMC1305xxEVM User's Guide 2014-9-22
证书 AMC1305M25EVM EU Declaration of Conformity (DoC) 2019-1-2

支持和培训

可获得 TI 工程师技术支持的 TI E2E™ 论坛

查看全部论坛主题 查看英文版全部论坛主题

所有内容均由 TI 和社区贡献者按“原样”提供,并不构成 TI 规范。请参阅使用条款。

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持。

视频