AMC-MOD-50A-EVM

AMC-MOD-50A-EVM

立即订购

概述

AMC-MOD-50A-EVM 是一款用于 ±50A 分流式电流检测的隔离式电流检测评估模块。该 EVM 允许用户通过外部分流电阻器检测不超过 ±50A 的峰值电流,同时可通过 AMC1306M05 隔离屏障测量隔离输出。AMC1306M05 是一款精密的隔离式调制器,专门针对分流式电流测量进行了优化,能够与 Isabellenhütte™ BVN-M-R001 分流电阻器配合使用。该 EVM 采用过孔拼接工艺,有助于在大电流条件下散热,能够在 ±1%(典型值)的精度范围内执行检测。

特性
  • ±50A 隔离式电流检测
  • 用于数字评估的 C2000 控制卡连接器
  • 能够承受两分钟高达 180℃ 的散热设计
  • 采用接线片将 EVM 连接到载流导线上
  • 便于评估的测试点
  • 额外的分流电阻器封装可实现灵活设计
隔离式 ADC
AMC0106M25 — 用于电流检测的 ±250mV 输入功能隔离式 Δ-Σ 调制器 AMC1304L05 — 具有 LDO 和 LVDS 接口的 ±50mV 输入、精密电流检测增强型隔离式调制器 AMC1304L05-Q1 — 具有 LDO 和 LVDS 接口的汽车类 ±50mV 输入、电流检测增强型隔离式调制器 AMC1304M05 — 具有 LDO 的 ±50mV 输入、精密电流检测增强型隔离式调制器 AMC1304M05-Q1 — 具有 LDO 的汽车类 ±50mV 输入、精密电流检测增强型隔离式调制器 AMC1304M25 — 具有 LDO 的 ±250mV 输入、精密电流检测增强型隔离式调制器 AMC1304M25-Q1 — 具有 LDO 的汽车类 ±250mV 输入、精密电流检测增强型隔离式调制器 AMC1306E05 — 具有曼彻斯特编码的 ±50mV 输入、精密电流检测增强型隔离式调制器 AMC1306M05 — ±50mV 输入、精密电流检测增强型隔离式调制器 AMC1306M25 — ±250mV 输入、精密电流检测增强型隔离式调制器 AMC3306M05 — 具有集成直流/直流的 ±50mV 输入、精密电流检测增强型隔离式调制器 AMC3306M25 — 具有集成直流/直流的 ±250mV 输入、精密电流检测增强型隔离式调制器
下载 观看带字幕的视频 视频

立即订购并开发

评估板

AMC-MOD-50A-EVM — AMC1306 50A 隔离式电流检测评估模块

支持的产品和硬件
有库存
限制:
TI.com 上缺货
TI.com 上无现货

AMC-MOD-50A-EVM — AMC1306 50A 隔离式电流检测评估模块

close
版本: null
发布日期:
适用于评估类项目的 TI 标准条款与条件。

技术文档

star
= TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 2
顶层文档 类型 标题 格式选项 下载最新的英语版本 日期
* EVM 用户指南 AMC-MOD-50A-EVM 评估模块 PDF | HTML 英语版 PDF | HTML 2025-7-8
证书 AMC-MOD-50A-EVM EU Declaration of Conformity (DoC) PDF | HTML 2025-4-15

支持和培训

可获得 TI 工程师技术支持的 TI E2E™ 论坛

查看全部论坛主题 查看英文版全部论坛主题

所有内容均由 TI 和社区贡献者按“原样”提供,并不构成 TI 规范。请参阅使用条款。

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持。

视频