ALDV-3P-INDUSTRIAL-VISION

ALDV-3P-INDUSTRIAL-VISION

来源: Allied Vision
下载

概述

Allied Vision helps people achieve their goals with industrial and embedded cameras for computer vision.

Allied Vision provides embedded system developers access to high-performance, industrial-grade camera modules and pave the way from PC to embedded systems for computer vision engineers. With the new Alvium Camera Series they offer easy hardware and software integration in embedded applications. Powered by the revolutionary ALVIUM® Technology, a unique system-on-chip designed by Allied Vision, the Alvium 1500 and Alvium 1800 Series deliver industrial performance to embedded vision with many benefits for system engineers.

特性
  • Based on one revolutionary Allied Vision ASIC with integrated ISP
  • Available with USB3 vision or MIPI CSI-2 interface
  • Bareboard or various housings and lens mount options as standard
下载 观看带字幕的视频 视频
照片提供方为 Allied Vision

下载

代码示例或演示

ALVIUM-1800-U-158M — ALVIUM-1800-U-158M

支持的产品和硬件

ALVIUM-1800-U-158M — ALVIUM-1800-U-158M

close
最新版本
版本: null
发布日期: 2025-11-18
代码示例或演示

ALVIUM-1800-U-500C — Alvium 1800 U-500c

支持的产品和硬件

ALVIUM-1800-U-500C — Alvium 1800 U-500c

close
最新版本
版本: null
发布日期: 2025-11-18

支持和培训

第三方支持
TI 不会为此软件提供持续且直接的设计支持。要在设计期间获得支持,请联系 Allied Vision.

视频

免责声明

以上特定信息和资源(包括非 TI 网站的链接)可能由 TI 第三方合作伙伴提供,仅供您方便查阅之用。TI 不是该类信息和资源等内容的提供方,也不对其负责,在您将其用于预期用途时,应由您自行对其进行认真评估。此处包含该类信息和资源并不意味着 TI 认可任何第三方公司,且无论任何第三方产品或服务是单独使用还是与任何 TI 产品或服务结合使用,均不得将该类信息和资源视为对任何第三方产品或服务适用性的保证或陈述。