AFE8000EVM

AFE8000EVM

立即订购

概述

AFE8000 评估模块 (EVM) 是一个射频采样收发器平台,通过配置可同时支持最多八个发送和十个接收 (8T10R) 通道。AFE8000EVM 可评估 AFE8000 八通道射频采样模拟前端 (AFE),后者具有 14 位 12GSPS 数模转换器 (DAC)、14 位 4GSPS 模数转换器 (ADC) 以及为 DAC 和 ADC 生成高频时钟的片上集成锁相环/压控振荡器 (PLL/VCO)。

AFE8000EVM 可在每个通道使用双频带数字上变频器和下变频器,从而同时将具有高动态范围的多个宽带信号合成并实现数字化。接收通道支持片上集成数字步进衰减器 (DSA),发送通道支持 DSA 功能。八个兼容 JESD204B/C 接口的串行器/解串器收发器速率高达 32.5Gbps,可用于通过板载 FPGA 夹层卡 (FMC) 连接器提供 AFE8000 的输入和输出。

AFE8000EVM 包括 LMK04828 时钟发生器,用于为 AFE 片上 PLL 提供参考信号,并生成 JESD204B/C 协议所需的系统参考 (SYSREF) 信号,还可实现具有超低相位噪声的外部时钟解决方案。

AFE8000EVM 可为 AFE 所需的电源轨实现高效的电源管理解决方案。该设计可与 TI 模式/采集卡解决方案(TSW14J58EVM,单独出售)以及许多 FPGA 开发套件相连接。

特性
  • 可评估 8T10R 射频采样 AFE80xx 系列收发器解决方案(如 AFE8000)
  • JESD204B/C 数据接口可简化数字接口,支持高达 32.5Gbps 的通道速率
  • 支持 JESD204B/C 接口,可实现同步和兼容性
  • 提供高效的电源管理解决方案
  • 由 LMK04828 支持的板载时钟解决方案可生成 SYSREF 信号
  • 片上内插/抽取滤波器可在较低的采样率和改善的信噪比 (SNR) 下输入/输出采样数据
RF 收发器
AFE8000 — 8 通道发送、10 通道接收、100MHz 至 7.1GHz、支持高达 800MHz IBW 的射频采样收发器 AFE8004 — 具有 12GSPS DAC 和 4GSPS ADC 的 4 通道发送 (TX)、4 通道接收 (RX)、7.1GHz 射频采样 AFE

 

射频接收器
AFE8010 — 具有 4GSPS ADC 的 10 接收 (RX) 100MHz 至 7.1GHz 射频采样 AFE
下载 观看带字幕的视频 视频
重要说明
申请了解更多信息

可提供 EVM 用户指南、设计文件、软件和其他支持信息。立即申请

立即订购并开发

评估板

AFE8000EVM — AFE8000 evaluation module for eight transmit (TX), 10 receive (RX), 7-GHz RF-sampling AFE

支持的产品和硬件
有库存
限制:
TI.com 上缺货
TI.com 上无现货

AFE8000EVM — AFE8000 evaluation module for eight transmit (TX), 10 receive (RX), 7-GHz RF-sampling AFE

close
版本: null
发布日期:
适用于评估类项目的 TI 标准条款与条件。

技术文档

未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 1
顶层文档 类型 标题 格式选项 下载最新的英语版本 日期
证书 AFE8000EVM EU RoHS Declaration of Conformity (DoC) 2022-11-30

相关设计资源

硬件开发

评估板
TSW14J58EVM — 数据采集/图形发生器:具有 16 个 JESD204B/C 通道 (1.6-24.5Gbps) 的数据转换器 EVM

支持和培训

可获得 TI 工程师技术支持的 TI E2E™ 论坛

查看全部论坛主题 查看英文版全部论坛主题

所有内容均由 TI 和社区贡献者按“原样”提供,并不构成 TI 规范。请参阅使用条款。

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持。

视频